These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Malzeme: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Renk: Doğal renk, Siyah Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Flanş Yüksekliği | Asgari Dış Çap | Renk | Malzeme | İç Çap | Azami Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9451 TL - 1,167 TL | 47938 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,2526 TL - 1,5466 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 16,5368 TL - 16,5368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,9451 TL - 1,167 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,1126 TL - 1,3735 TL | 1086300 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,9602 TL - 1,1854 TL | 73280 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
| 1,1952 TL - 1,4755 TL | 696020 Stokta |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 11,869 TL - 14,3615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.130 in
3.3 mm
|
0.745 in
18.9 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.645 in
16.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 9,6309 TL - 9,6309 TL | 18164 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 0,7002 TL - 0,8644 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.046 in
1.2 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.216 in
5.5 mm
|
||
| 1,205 TL - 1,488 TL | 3198 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.220 in
5.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.175 in
4.4 mm
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 2,9356 TL - 3,6241 TL | 12201 Stokta |
0.065 in
1.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.495 in
12.6 mm
|
||
| 1,0628 TL - 1,3119 TL | 11990 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 1,5207 TL - 1,8774 TL | 8000 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.325 in
8.3 mm
|
0.468 in
11.9 mm
|
||
| 1,2677 TL - 1,565 TL | 441240 Stokta |
0.062 in
1.6 mm
|
0.322 in
8.2 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.255 in
6.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 1,3254 TL - 1,6361 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.046 in
1.2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.255 in
6.5 mm
|
0.467 in
11.9 mm
|
||
| 2,9006 TL - 3,5808 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.125 in
3.2 mm
|
0.633 in
16.1 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.510 in
13 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
||
| 1,3254 TL - 1,6361 TL | 22379 Stokta |
0.062 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 2,4154 TL - 2,9822 TL | 140000 Stokta |
0.075 in
1.9 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.420 in
10.7 mm
|
0.710 in
18 mm
|
||
| 4,4954 TL - 5,5501 TL | 9500 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.635 in
16.1 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin