Menü Arama

Omuzlu Pul 0.420 in 0.470 in 0.710 in Nylon 6/6

Doğal Naylondan imal edilen burç, elektrik kurulumlarında metal vidalara elektrik yalıtımı sağlar. Naylonun düşük sürtünme katsayısı sayesinde, hafif yük mukavemeti için de kullanılabilir.
Ürün kodu:

12SWS2515

140000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 2,9822 TL
5000 - 19999 2,6839 TL
20000 + 2,4154 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.982,20 TL

1000 x 2,9822 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Yüksekliği 10.7 mm
Flanş Dış Çapı 18 mm
Taban Dış Çapı 11.9 mm
Asgari Dış Çap 11.9 mm
Azami Dış Çap 18 mm
İç Çap 10.7 mm
Flanş Yüksekliği 1.9 mm
Renk Doğal renk
Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin