Menü Arama

Çengelli Pullar

Stokta

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Çengelli Pullar, zorunlu bir özellik olarak bulunması gereken durumlarda elektrik ve ısı yalıtımı sağlamak için tasarlanmıştır.
  • Kendinde yağmalı bu ürünler korozyona ve aşınmaya da dayanıklıdır.
  • Nemli ortamlarda çengelli pul kullanmaktan kaçınılması önerilir.
Malzeme: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Renk: Doğal renk, Siyah Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
357 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Flanş Yüksekliği Asgari Dış Çap Renk Malzeme İç Çap Azami Dış Çap Satın Al
1,3254 TL - 1,6361 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
7.9 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
4.9 mm
12.4 mm
2,0469 TL - 2,5272 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
15.9 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
12.7 mm
19.1 mm
1,3254 TL - 1,6361 TL 12000 Stokta
0.8 mm
6.4 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
3.4 mm
11.1 mm
1,5276 TL - 1,8863 TL 21996 Stokta
1.6 mm
11.9 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
9.8 mm
14.5 mm
1,725 TL - 2,1298 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
9.5 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
8.2 mm
19.1 mm
1,0828 TL - 1,0828 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.5 mm
Siyah
Nylon 6/6
5.2 mm
12.0 mm
1,3001 TL - 1,6053 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
7.9 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
1,1752 TL - 1,4509 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
7.9 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
1,2827 TL - 1,5837 TL 67014 Stokta
1.6 mm
9.1 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
1,2126 TL - 1,4971 TL 15536 Stokta
1.6 mm
9.1 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
0,8225 TL - 1,0156 TL 9909120 Stokta
1.0 mm
3.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
2.1 mm
4.2 mm
0,9451 TL - 1,167 TL 40000 Stokta
1.0 mm
4.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
1,1428 TL - 1,4106 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
7.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
5.1 mm
10.2 mm
0,9602 TL - 1,1854 TL 22034 Stokta
2.0 mm
7.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
5.1 mm
10.2 mm
1,1952 TL - 1,4755 TL 220122 Stokta
2.5 mm
10.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
8.1 mm
14.2 mm
1,2303 TL - 1,5188 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
7.9 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
0,8225 TL - 1,0156 TL 362088 Stokta
1.0 mm
3.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
2.1 mm
4.2 mm
0,9602 TL - 1,1854 TL 80000 Stokta
1.5 mm
6.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
4.1 mm
8.4 mm
1,1152 TL - 1,3768 TL 233640 Stokta
2.0 mm
8.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
6.1 mm
12.2 mm
1,1428 TL - 1,4106 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
7.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
5.1 mm
10.2 mm
  • / 18
Omuzlu Pul 0.193 in 0.310 in 0.490 in Nylon 6/6

12SWS1058

Fiyat Aralığı
1,6361 TL - 1,3254 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    0.8 mm
  • Flanş Dış Çapı
    12.4 mm
  • Taban Dış Çapı
    7.9 mm
  • Asgari Dış Çap
    7.9 mm
  • Azami Dış Çap
    12.4 mm
Omuzlu Pul 0.500 in 0.625 in 0.750 in Nylon 6/6

12SWS2587

Fiyat Aralığı
2,5272 TL - 2,0469 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    11.1 mm
  • Flanş Dış Çapı
    19.1 mm
  • Taban Dış Çapı
    15.9 mm
  • Asgari Dış Çap
    15.9 mm
  • Azami Dış Çap
    19.1 mm
Omuzlu Pul 0.135 in 0.250 in 0.438 in Nylon 6/6

12SWS1004

Fiyat Aralığı
1,6361 TL - 1,3254 TL

Stok Seviyeleri
12000 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    3.6 mm
  • Flanş Dış Çapı
    11.1 mm
  • Taban Dış Çapı
    6.4 mm
  • Asgari Dış Çap
    6.4 mm
  • Azami Dış Çap
    11.1 mm
Omuzlu Pul 0.385 in 0.470 in 0.570 in Nylon 6/6

12SWS1170

Fiyat Aralığı
1,8863 TL - 1,5276 TL

Stok Seviyeleri
21996 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    9.5 mm
  • Flanş Dış Çapı
    14.5 mm
  • Taban Dış Çapı
    11.9 mm
  • Asgari Dış Çap
    11.9 mm
  • Azami Dış Çap
    14.5 mm
Omuzlu Pul 0.323 in 0.375 in 0.750 in Nylon 6/6

12SWS3002

Fiyat Aralığı
2,1298 TL - 1,725 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    1.2 mm
  • Flanş Dış Çapı
    19.1 mm
  • Taban Dış Çapı
    9.5 mm
  • Asgari Dış Çap
    9.5 mm
  • Azami Dış Çap
    19.1 mm
Omuzlu Pul 5.2 mm 5.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6

312080859935

Fiyat Aralığı
1,0828 TL - 1,0828 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    5.5 mm
  • Azami Dış Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Flanş Yüksekliği
    4.0 mm
  • Renk
    Siyah
Omuzlu Pul 0.260 in 0.312 in 0.125 in Nylon 6/6 Doğal renk

10SC250012

Fiyat Aralığı
1,6053 TL - 1,3001 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    3.2 mm
  • Flanş Dış Çapı
    13 mm
  • Taban Dış Çapı
    7.9 mm
  • Asgari Dış Çap
    7.9 mm
  • Azami Dış Çap
    13 mm
Omuzlu Pul 0.260 in 0.312 in 0.250 in Nylon 6/6 Doğal renk

10SC250025

Fiyat Aralığı
1,4509 TL - 1,1752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    6.4 mm
  • Flanş Dış Çapı
    13 mm
  • Taban Dış Çapı
    7.9 mm
  • Asgari Dış Çap
    7.9 mm
  • Azami Dış Çap
    13 mm
Omuzlu Pul 0.320 in 0.360 in 0.250 in Nylon 6/6 Doğal renk

10SC312025

Fiyat Aralığı
1,5837 TL - 1,2827 TL

Stok Seviyeleri
67014 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    6.4 mm
  • Flanş Dış Çapı
    15.9 mm
  • Taban Dış Çapı
    9.1 mm
  • Asgari Dış Çap
    9.1 mm
  • Azami Dış Çap
    15.7 mm
Omuzlu Pul 0.320 in 0.360 in 0.375 in Nylon 6/6 Doğal renk

10SC312037

Fiyat Aralığı
1,4971 TL - 1,2126 TL

Stok Seviyeleri
15536 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    9.5 mm
  • Flanş Dış Çapı
    15.7 mm
  • Taban Dış Çapı
    9.1 mm
  • Asgari Dış Çap
    9.1 mm
  • Azami Dış Çap
    15.7 mm
Omuzlu Pul 2.1 mm 3.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

10SCM002003

Fiyat Aralığı
1,0156 TL - 0,8225 TL

Stok Seviyeleri
9909120 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    3.0 mm
  • Flanş Dış Çapı
    4.2 mm
  • Taban Dış Çapı
    3.0 mm
  • Asgari Dış Çap
    3.0 mm
  • Azami Dış Çap
    4.2 mm
Omuzlu Pul 3.1 mm 4.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

10SCM003010

Fiyat Aralığı
1,167 TL - 0,9451 TL

Stok Seviyeleri
40000 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    10.0 mm
  • Flanş Dış Çapı
    6.2 mm
  • Taban Dış Çapı
    4.0 mm
  • Asgari Dış Çap
    4.0 mm
  • Azami Dış Çap
    6.2 mm
Omuzlu Pul 5.1 mm 7.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

10SCM005004

Fiyat Aralığı
1,4106 TL - 1,1428 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    4.0 mm
  • Flanş Dış Çapı
    10.2 mm
  • Taban Dış Çapı
    7.0 mm
  • Asgari Dış Çap
    7.0 mm
  • Azami Dış Çap
    10.2 mm
Omuzlu Pul 5.1 mm 7.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

10SCM005003

Fiyat Aralığı
1,1854 TL - 0,9602 TL

Stok Seviyeleri
22034 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    3.0 mm
  • Flanş Dış Çapı
    10.2 mm
  • Taban Dış Çapı
    7.0 mm
  • Asgari Dış Çap
    7.0 mm
  • Azami Dış Çap
    10.2 mm
Omuzlu Pul 8.1 mm 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

10SCM008006

Fiyat Aralığı
1,4755 TL - 1,1952 TL

Stok Seviyeleri
220122 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    6.0 mm
  • Flanş Dış Çapı
    14.2 mm
  • Taban Dış Çapı
    10.0 mm
  • Asgari Dış Çap
    10.0 mm
  • Azami Dış Çap
    14.2 mm
Omuzlu Pul 0.260 in 0.312 in 0.625 in Nylon 6/6 Doğal renk

10SC250062

Fiyat Aralığı
1,5188 TL - 1,2303 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    15.9 mm
  • Flanş Dış Çapı
    13 mm
  • Taban Dış Çapı
    7.9 mm
  • Asgari Dış Çap
    7.9 mm
  • Azami Dış Çap
    13 mm
Omuzlu Pul 2.1 mm 3.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

10SCM002005

Fiyat Aralığı
1,0156 TL - 0,8225 TL

Stok Seviyeleri
362088 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    5.0 mm
  • Flanş Dış Çapı
    4.2 mm
  • Taban Dış Çapı
    3.0 mm
  • Asgari Dış Çap
    3.0 mm
  • Azami Dış Çap
    4.2 mm
Omuzlu Pul 4.1 mm 6.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

10SCM004007

Fiyat Aralığı
1,1854 TL - 0,9602 TL

Stok Seviyeleri
80000 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    7.0 mm
  • Flanş Dış Çapı
    8.4 mm
  • Taban Dış Çapı
    6.0 mm
  • Asgari Dış Çap
    6.0 mm
  • Azami Dış Çap
    8.4 mm
Omuzlu Pul 6.1 mm 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

10SCM006010

Fiyat Aralığı
1,3768 TL - 1,1152 TL

Stok Seviyeleri
233640 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    10.0 mm
  • Flanş Dış Çapı
    12.2 mm
  • Taban Dış Çapı
    8.0 mm
  • Asgari Dış Çap
    8.0 mm
  • Azami Dış Çap
    12.2 mm
Omuzlu Pul 5.1 mm 7.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

10SCM005009

Fiyat Aralığı
1,4106 TL - 1,1428 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    9.0 mm
  • Flanş Dış Çapı
    10.2 mm
  • Taban Dış Çapı
    7.0 mm
  • Asgari Dış Çap
    7.0 mm
  • Azami Dış Çap
    10.2 mm