Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk Malzeme h1 D Tip Satın Al
5,1308 TL - 5,1308 TL 5382 Stokta
7.2 mm
Purple
Silicone
7.5 mm
8.4 mm
6,3821 TL - 6,3821 TL 17060 Stokta
2.1 mm
Doğal renk
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
6,298 TL - 6,298 TL 956890 Stokta
2.1 mm
Mavi
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
5,3447 TL - 5,3447 TL 321708 Stokta
2.1 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
2.7 mm
21,7644 TL - 53,3228 TL 20475 Stokta
Siyah
Silicone
19.1 mm
19.1 mm
5,9455 TL - 5,9455 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
Doğal renk
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
1
10,6194 TL - 10,6194 TL 196240 Stokta
3.9 mm
Mavi
Silicone
50.8 mm
9.8 mm
1
5,2279 TL - 5,2279 TL 14396 Stokta
1.6 mm
Doğal renk
Silicone
15.9 mm
3.2 mm
8,7898 TL - 8,7898 TL 57017 Stokta
3.9 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
4,2161 TL - 4,2161 TL 249546 Stokta
3.2 mm
Siyah
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
7,854 TL - 7,854 TL 151280 Stokta
3.9 mm
Siyah
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
39,8487 TL - 39,8487 TL 36754 Stokta
9.5 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
25.9 mm
25,4444 TL - 25,4444 TL 49476 Stokta
9.5 mm
Doğal renk
Silicone
28.6 mm
18.5 mm
1
4,5951 TL - 4,5951 TL 274780 Stokta
1.6 mm
Doğal renk
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
2,0063 TL - 2,2292 TL 6132784 Stokta
Siyah
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
1,5576 TL - 1,8886 TL 115296 Stokta
1.5 mm
Siyah
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
13,0375 TL - 13,0375 TL 39540 Stokta
6.2 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
12.0 mm
10,3144 TL - 10,3144 TL 89046 Stokta
4.0 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
10.2 mm
10,8295 TL - 10,8295 TL 24633 Stokta
4.9 mm
Doğal renk
Silicone
25.6 mm
10.4 mm
20,2924 TL - 20,2924 TL 55200 Stokta
9.5 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
16.3 mm
  • / 7
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.4 mm 7.5 mm Purple Silicone

35-UTM-M8

Fiyat Aralığı
5,1308 TL - 5,1308 TL

Stok Seviyeleri
5382 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Purple
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 31.8 mm Doğal renk Silicone

461598

Fiyat Aralığı
6,3821 TL - 6,3821 TL

Stok Seviyeleri
17060 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 31.8 mm Mavi Silicone

499038

Fiyat Aralığı
6,298 TL - 6,298 TL

Stok Seviyeleri
956890 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Mavi
Çekmeli Maskeleme Tapası 2.7 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461590

Fiyat Aralığı
5,3447 TL - 5,3447 TL

Stok Seviyeleri
321708 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 19.1 mm 19.1 mm Siyah Silicone

35-UDPP-0750

Fiyat Aralığı
53,3228 TL - 21,7644 TL

Stok Seviyeleri
20475 Stokta
Özellikler
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.3 mm 17.8 mm Natural Silicone

39727

Fiyat Aralığı
5,9455 TL - 5,9455 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 9.8 mm 50.8 mm Blue Silicone

1219747

Fiyat Aralığı
10,6194 TL - 10,6194 TL

Stok Seviyeleri
196240 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.2 mm 15.9 mm Doğal renk Silicone

461593

Fiyat Aralığı
5,2279 TL - 5,2279 TL

Stok Seviyeleri
14396 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 9.8 mm 25.4 mm Siyah EPDM

461650

Fiyat Aralığı
8,7898 TL - 8,7898 TL

Stok Seviyeleri
57017 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.5 mm 26.0 mm Black EPDM

461642

Fiyat Aralığı
4,2161 TL - 4,2161 TL

Stok Seviyeleri
249546 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 7.9 mm 31.8 mm Black EPDM

461646

Fiyat Aralığı
7,854 TL - 7,854 TL

Stok Seviyeleri
151280 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 25.9 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461618

Fiyat Aralığı
39,8487 TL - 39,8487 TL

Stok Seviyeleri
36754 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 18.5 mm 28.6 mm Natural Silicone

1219751

Fiyat Aralığı
25,4444 TL - 25,4444 TL

Stok Seviyeleri
49476 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 15.9 mm Doğal renk Silicone

461597

Fiyat Aralığı
4,5951 TL - 4,5951 TL

Stok Seviyeleri
274780 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.2 mm 6.0 mm Black EPDM

1219764

Fiyat Aralığı
2,2292 TL - 2,0063 TL

Stok Seviyeleri
6132784 Stokta
Özellikler
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tip
    2
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.8 mm 17.8 mm Black EPDM

461637

Fiyat Aralığı
1,8886 TL - 1,5576 TL

Stok Seviyeleri
115296 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.0 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461610

Fiyat Aralığı
13,0375 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
39540 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 10.2 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

39722

Fiyat Aralığı
10,3144 TL - 10,3144 TL

Stok Seviyeleri
89046 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 10.4 mm 25.6 mm Doğal renk Silicone

461606

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
24633 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 16.3 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461614

Fiyat Aralığı
20,2924 TL - 20,2924 TL

Stok Seviyeleri
55200 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk