Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapası 3.2 mm 15.9 mm Doğal renk Silicone

Doğal Silikondan imal edilen yüksek sıcaklıklı çekme kulağı, 250°C'ye kadar çalışma sıcaklığına dayanıklıdır. Dış çapı 3,2 mm olan dişli veya düz açık delikleri maskelemek için idealdir. Çekme kulağı, dar deliklerden kolayca çekilmesini sağlar.
Ürün kodu:

461593

14396 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 5,2279 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.227,90 TL

1000 x 5,2279 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 1.6 mm
h1 15.9 mm
D 3.2 mm
Malzeme Silicone
Renk Doğal renk
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin