Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk Malzeme h1 D Tip Satın Al
1,1098 TL - 1,3532 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
Siyah
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
2,3656 TL - 2,3656 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
22,8157 TL - 22,8157 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
2,7021 TL - 2,7021 TL 769006 Stokta
2.8 mm
Siyah
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
32,2785 TL - 32,2785 TL 8505 Stokta
9.5 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
22.8 mm
10,0515 TL - 10,0515 TL 2190 Stokta
3.9 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
9.8 mm
1,0806 TL - 1,3239 TL 440916 Stokta
1.4 mm
Siyah
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
461613 15,9815 TL - 39,1547 TL 2250 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
15.5 mm
1
4,9942 TL - 5,0916 TL 1132 Stokta
1.2 mm
Doğal renk
Silicone
15.9 mm
1.7 mm
28,5985 TL - 28,5985 TL 398 Stokta
10.4 mm
Sarı
Silicone
49.8 mm
19.6 mm
1
42,6876 TL - 42,6876 TL 103 Stokta
22.8 mm
Gri
Silicone
16.0 mm
24.1 mm
3,9639 TL - 3,9639 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.3 mm
Clear
Silicone
7.5 mm
6.3 mm
5,1013 TL - 5,1013 TL 39858 Stokta
1.3 mm
Doğal renk
Silicone
15.9 mm
2.3 mm
14,5095 TL - 14,5095 TL 100 Stokta
6.4 mm
Yeşil
Silicone
50.8 mm
12.6 mm
1
2,0905 TL - 2,3226 TL 708900 Stokta
Yeşil
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
37,851 TL - 37,851 TL 686 Stokta
17.0 mm
Mavi
Silicone
18.0 mm
21.0 mm
15,2455 TL - 37,3515 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yeşil
Silicone
19.1 mm
15.9 mm
5,8606 TL - 7,2917 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
Siyah
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
6,3189 TL - 6,3189 TL 2377500 Stokta
2.2 mm
Mavi
Silicone
14.2 mm
3.6 mm
18,9255 TL - 18,9255 TL 2300 Stokta
8.3 mm
Doğal renk
Silicone
58.8 mm
15.5 mm
1
  • / 7
Çekmeli Maskeleme Tapası 2.4 mm 17.8 mm Black EPDM

461628

Fiyat Aralığı
1,3532 TL - 1,1098 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.3 mm 25.4 mm Black EPDM

461634

Fiyat Aralığı
2,3656 TL - 2,3656 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 16.3 mm 25.4 mm Black EPDM

461667

Fiyat Aralığı
22,8157 TL - 22,8157 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.0 mm 15.9 mm Siyah EPDM

461640

Fiyat Aralığı
2,7021 TL - 2,7021 TL

Stok Seviyeleri
769006 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 22.8 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461617

Fiyat Aralığı
32,2785 TL - 32,2785 TL

Stok Seviyeleri
8505 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 9.8 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461605

Fiyat Aralığı
10,0515 TL - 10,0515 TL

Stok Seviyeleri
2190 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 2.3 mm 16.5 mm Black EPDM

461627

Fiyat Aralığı
1,3239 TL - 1,0806 TL

Stok Seviyeleri
440916 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 15.5 mm 25.4 mm Natural Silicone

461613

Fiyat Aralığı
39,1547 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
2250 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 1.7 mm 15.9 mm Doğal renk Silicone

461923

Fiyat Aralığı
5,0916 TL - 4,9942 TL

Stok Seviyeleri
1132 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 19.6 mm 49.8 mm Yellow Silicone

1219752

Fiyat Aralığı
28,5985 TL - 28,5985 TL

Stok Seviyeleri
398 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 24.1 mm 16.0 mm Gri Silicone

35-UTM-M24

Fiyat Aralığı
42,6876 TL - 42,6876 TL

Stok Seviyeleri
103 Stokta
Özellikler
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Gri
Çekmeli Maskeleme Tapası 6.3 mm 7.5 mm Clear Silicone

35-UTM-M6

Fiyat Aralığı
3,9639 TL - 3,9639 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Clear
Çekmeli Maskeleme Tapası 2.3 mm 15.9 mm Doğal renk Silicone

461924

Fiyat Aralığı
5,1013 TL - 5,1013 TL

Stok Seviyeleri
39858 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.6 mm 50.8 mm Green Silicone

1219748

Fiyat Aralığı
14,5095 TL - 14,5095 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.2 mm 8.0 mm Green EPDM

1219765

Fiyat Aralığı
2,3226 TL - 2,0905 TL

Stok Seviyeleri
708900 Stokta
Özellikler
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tip
    2
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Yeşil
Çekmeli Maskeleme Tapası 21.0 mm 18.0 mm Mavi Silicone

35-DFPP-M20

Fiyat Aralığı
37,851 TL - 37,851 TL

Stok Seviyeleri
686 Stokta
Özellikler
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Mavi
Çekmeli Maskeleme Tapası 15.9 mm 19.1 mm Yeşil Silicone

35-UDPP-0625

Fiyat Aralığı
37,3515 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Yeşil
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.9 mm 15.9 mm Black EPDM

461636

Fiyat Aralığı
7,2917 TL - 5,8606 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.6 mm 14.2 mm Mavi Silicone

499036

Fiyat Aralığı
6,3189 TL - 6,3189 TL

Stok Seviyeleri
2377500 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Mavi
Çekmeli Maskeleme Tapası 15.5 mm 58.8 mm Natural Silicone

1219750

Fiyat Aralığı
18,9255 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
2300 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone