Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | Malzeme | h1 | D | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6132784 Stokta |
|
Siyah
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
|||
| 1988 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
Purple
|
Silicone
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
| 103535 Stokta |
0.358 in
9.1 mm
|
Pink
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
|||
| 103 Stokta |
0.898 in
22.8 mm
|
Gri
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.209 in
5.3 mm
|
Clear
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Yeşil
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.724 in
18.4 mm
|
Sarı
|
Silicone
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
|||
| 652140 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
Sarı
|
Silicone
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
|||
| 66386 Stokta |
0.146 in
3.7 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| 686 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
Mavi
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
|||
| 39858 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
|||
| 289000 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
|||
| 24246 Stokta |
0.335 in
8.5 mm
|
Yeşil
|
Silicone
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
|||
| 6500 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
Yeşil
|
Silicone
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
|||
| 398 Stokta |
0.409 in
10.4 mm
|
Sarı
|
Silicone
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
|||
| 100 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Yeşil
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
|||
| 14700 Stokta |
|
Kırmızı
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|||
| 286 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Siyah
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.429 in
10.9 mm
|
Pink
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin