Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stainless Steel Assembly pins made for use with Clevis Fasteners.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pim Çapı | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516,1734 TL - 516,1734 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 550,3327 TL - 550,3327 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 461,1998 TL - 461,1998 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 511,7915 TL - 511,7915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 603,1152 TL - 603,1152 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 455,6229 TL - 455,6229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 786,9577 TL - 786,9577 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 840,8359 TL - 840,8359 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 830,9765 TL - 830,9765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 506,314 TL - 506,314 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 732,9802 TL - 732,9802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 500,8366 TL - 500,8366 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 717,6434 TL - 717,6434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 783,6714 TL - 783,6714 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 804,5852 TL - 804,5852 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 451,2409 TL - 451,2409 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 447,9545 TL - 447,9545 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 463,3909 TL - 463,3909 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 792,4353 TL - 792,4353 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 566,8645 TL - 566,8645 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin