1504264
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 + | 792,4353 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kafa Çapı | 26.0 mm |
|---|---|
| Kafa Çapı | 1.024 in |
| Kafa Yüksekliği | 9.0 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.354 in |
| Kafanın Altında Uzunluk | 55.5 mm |
| Kafanın Altında Uzunluk | 2.185 in |
| Pim Çapı | 20.0 mm |
| Pim Çapı | 0.787 in |
| Pim Delik Çapı | 4.5 mm |
| Pim Delik Çapı | 0.177 in |
| Tam Malzeme | Stainless Steel |
| Kilitleme Mekanizması | Cotter Pin |
| Delik Sayısı | 1 |
| GTIP Numarası | 8487909090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin