Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
1504228
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 + | 482,1137 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kafa Çapı | 0.591 in |
|---|---|
| Kafa Çapı | 15.0 mm |
| Kafa Yüksekliği | 7.0 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.276 in |
| Kafanın Altında Uzunluk | 36.0 mm |
| Kafanın Altında Uzunluk | 1.417 in |
| Pim Çapı | 10.0 mm |
| Pim Çapı | 0.394 in |
| Pim Delik Çapı | 0.098 in |
| Pim Delik Çapı | 2.5 mm |
| Tam Malzeme | Stainless Steel |
| Kilitleme Mekanizması | Cotter Pin |
| Delik Sayısı | 1 |
| GTIP Numarası | 8487909090 |