Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 488,6866 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kafa Çapı | 12.0 mm |
---|---|
Kafa Çapı | 0.472 in |
Kafa Yüksekliği | 7.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.276 in |
Kafanın Altında Uzunluk | 65.5 mm |
Kafanın Altında Uzunluk | 2.579 in |
Pim Çapı | 8.0 mm |
Pim Çapı | 0.315 in |
Pim Delik Çapı | 2.5 mm |
Pim Delik Çapı | 0.098 in |
Tam Malzeme | Stainless Steel |
Kilitleme Mekanizması | Cotter Pin |
Delik Sayısı | 1 |
GTIP Numarası | 8487909090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin