Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stainless Steel Assembly pins made for use with Clevis Fasteners.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pim Çapı | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 434,7091 TL - 434,7091 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 858,4632 TL - 858,4632 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 482,1137 TL - 482,1137 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 535,9917 TL - 535,9917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 759,4711 TL - 759,4711 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 741,8437 TL - 741,8437 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 483,2091 TL - 483,2091 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 516,1734 TL - 516,1734 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 463,3909 TL - 463,3909 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 792,4353 TL - 792,4353 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 786,9577 TL - 786,9577 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 840,8359 TL - 840,8359 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 708,7799 TL - 708,7799 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 466,6773 TL - 466,6773 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 700,016 TL - 700,016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 442,4771 TL - 442,4771 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 471,0593 TL - 471,0593 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 526,1324 TL - 526,1324 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 534,8962 TL - 534,8962 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 905,8679 TL - 905,8679 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm