Menü Arama

Kurulum Pimi 16.0 mm 45.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

Ürün kodu:

1504254

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 22.0 mm
Kafa Yüksekliği 9.0 mm
Kafanın Altında Uzunluk 53.0 mm
Pim Çapı 16.0 mm
Pim Delik Çapı 3.5 mm
Tam Malzeme Stainless Steel
Kilitleme Mekanizması Cotter Pin
Delik Sayısı 1
GTIP Numarası 8487909090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin