Menü Arama

Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı

Stokta

Çapraz Makaralı Ray Setleri, konumlandırma ve pürüzsüz kılavuz işlevi sağlayan doğrusal hareket sistemleridir. İki paralel ray ve çapraz rulmanlı yataktan oluşan tasarımı, yüksek hassasiyetli doğrusal hareketi ve olağanüstü yük taşıma kapasitesini mümkün kılar.

Yüklerin eşit bir şekilde dağıtılmasıyla oluşan minimum sapma ve yüksek tekrarlanabilirlik sayesinde hassas hareket kontrolü elde edilir. Küçük boyutu sayesinde alanın sınırlı olduğu veya kompakt bir tasarım gerektiren uygulamalar için mükemmeldir.

Her birinde iki makara kafesi ve sekiz baş cıvata bulunan dört ray içerir. Korozyona ve -40 C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Endüstriyel, otomotiv, tıbbi ekipman, makine aletleri ve savunma sanayi gibi uygulama alanları vardır.

  • Alanın sınırlı olduğu veya kompakt bir tasarım gerektiren uygulamalar için mükemmeldir.
  • -40C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
  • Her birinde iki makara kafesi ve sekiz baş cıvata bulunan dört ray içerir.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1000

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
73 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Stroke max d3 l1 Satın Al
2.958,9582 TL - 3.945,3869 TL 12 Stokta
7.5
11.0
4.3
22.0
92.0
M5
120.0
31.298,8678 TL - 41.731,6052 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5
22.0
6.8
44.0
805.0
M8
1000.0
2.381,9843 TL - 3.175,9791 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.4
6.0
2.55
12.0
44.0
M3
60.0
3.043,8652 TL - 4.058,4869 TL 18 Stokta
3.0
4.0
1.65
8.5
45.0
M2
60.0
3.206,4669 TL - 4.275,18 TL 22 Stokta
3.0
4.0
1.65
8.5
53.0
M2
70.0
46.302,1565 TL - 61.736,2087 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5
22.0
6.8
44.0
894.0
M8
1100.0
3.766,3939 TL - 5.021,9678 TL 4 Stokta
4.4
6.0
2.55
12.0
100.0
M3
120.0
2.551,7982 TL - 3.402,5069 TL 27 Stokta
7.5
11.0
4.3
22.0
54.0
M5
80.0
7.176,7687 TL - 9.568,9156 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.4
6.0
2.55
12.0
148.0
M3
180.0
1.985,3147 TL - 2.646,8678 TL 3 Stokta
4.4
6.0
2.55
12.0
30.0
M3
45.0
3.854,5791 TL - 5.139,3295 TL 7 Stokta
7.5
11.0
4.3
22.0
154.0
M5
200.0
3.432,9947 TL - 4.577,1078 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
8.0
3.3
18.0
144.0
M4
175.0
2.137,7539 TL - 2.850,12 TL 10 Stokta
6.0
8.0
3.3
18.0
74.0
M4
100.0
51.151,0321 TL - 68.201,2669 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5
28.0
8.5
58.0
824.0
M10
1000.0
1.903,3582 TL - 2.537,7017 TL 14 Stokta
3.0
4.0
1.65
8.5
13.0
M2
20.0
3.886,3782 TL - 5.181,9469 TL 4 Stokta
9.5
15.0
5.3
31.0
154.0
M6
200.0
5.215,713 TL - 6.954,1747 TL 59 Stokta
6.0
8.0
3.3
18.0
204.0
M4
250.0
4.566,9452 TL - 6.089,0417 TL 3 Stokta
9.5
15.0
5.3
31.0
200.0
M6
250.0
4.428,2747 TL - 5.904,1478 TL 2 Stokta
4.4
6.0
2.55
12.0
106.0
M3
135.0
3.054,0278 TL - 4.071,9278 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
  • / 4
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 120.0 M5 11.0 Steel

20159313

Fiyat Aralığı
3.945,3869 TL - 2.958,9582 TL

Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • l1
    120.0
  • Stroke max
    92.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 1000.0 M8 22.0 Steel

20159320

Fiyat Aralığı
41.731,6052 TL - 31.298,8678 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    1000.0
  • Stroke max
    805.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 60.0 M3 6.0 Steel

20161989

Fiyat Aralığı
3.175,9791 TL - 2.381,9843 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    60.0
  • Stroke max
    44.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 60.0 M2 4.0 Steel

20161934

Fiyat Aralığı
4.058,4869 TL - 3.043,8652 TL

Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • l1
    60.0
  • Stroke max
    45.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 70.0 M2 4.0 Steel

20161941

Fiyat Aralığı
4.275,18 TL - 3.206,4669 TL

Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • l1
    70.0
  • Stroke max
    53.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 1100.0 M8 22.0 Steel

20159337

Fiyat Aralığı
61.736,2087 TL - 46.302,1565 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    1100.0
  • Stroke max
    894.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 120.0 M3 6.0 Steel

20162023

Fiyat Aralığı
5.021,9678 TL - 3.766,3939 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • l1
    120.0
  • Stroke max
    100.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 80.0 M5 11.0 Steel

20159344

Fiyat Aralığı
3.402,5069 TL - 2.551,7982 TL

Stok Seviyeleri
27 Stokta
Özellikler
  • l1
    80.0
  • Stroke max
    54.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 180.0 M3 6.0 Steel

20162054

Fiyat Aralığı
9.568,9156 TL - 7.176,7687 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    180.0
  • Stroke max
    148.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 45.0 M3 6.0 Steel

20161972

Fiyat Aralığı
2.646,8678 TL - 1.985,3147 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • l1
    45.0
  • Stroke max
    30.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 200.0 M5 11.0 Steel

20161880

Fiyat Aralığı
5.139,3295 TL - 3.854,5791 TL

Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • l1
    200.0
  • Stroke max
    154.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 175.0 M4 8.0 Steel

20162115

Fiyat Aralığı
4.577,1078 TL - 3.432,9947 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    175.0
  • Stroke max
    144.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 100.0 M4 8.0 Steel

20162085

Fiyat Aralığı
2.850,12 TL - 2.137,7539 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • l1
    100.0
  • Stroke max
    74.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 1000.0 M10 28.0 Steel

20159290

Fiyat Aralığı
68.201,2669 TL - 51.151,0321 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    1000.0
  • Stroke max
    824.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 20.0 M2 4.0 Steel

20161897

Fiyat Aralığı
2.537,7017 TL - 1.903,3582 TL

Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • l1
    20.0
  • Stroke max
    13.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 200.0 M6 15.0 Steel

20162252

Fiyat Aralığı
5.181,9469 TL - 3.886,3782 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • l1
    200.0
  • Stroke max
    154.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 250.0 M4 8.0 Steel

20162146

Fiyat Aralığı
6.954,1747 TL - 5.215,713 TL

Stok Seviyeleri
59 Stokta
Özellikler
  • l1
    250.0
  • Stroke max
    204.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 250.0 M6 15.0 Steel

20162269

Fiyat Aralığı
6.089,0417 TL - 4.566,9452 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • l1
    250.0
  • Stroke max
    200.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 135.0 M3 6.0 Steel

20162030

Fiyat Aralığı
5.904,1478 TL - 4.428,2747 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • l1
    135.0
  • Stroke max
    106.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 90.0 M3 6.0 Steel

20162009

Fiyat Aralığı
4.071,9278 TL - 3.054,0278 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    90.0
  • Stroke max
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4