These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Diş Uzunluğu | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,4442 TL - 60,4915 TL | 2250 Stokta |
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 85,5425 TL - 85,5425 TL | 10000 Stokta |
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 38,0652 TL - 83,5293 TL | 268907 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 106,4688 TL - 106,4688 TL | 1900 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 141626 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| 55,62 TL - 55,62 TL | 1000 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 87,1758 TL - 87,1758 TL | 50 Stokta |
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 87,6862 TL - 87,6862 TL | 90363 Stokta |
Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 107,4896 TL - 107,4896 TL | 67500 Stokta |
Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 95,7505 TL - 95,7505 TL | 3638 Stokta |
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 21,4366 TL - 21,4366 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 14,2993 TL - 14,2993 TL | 8802 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 73,293 TL - 73,293 TL | 2622 Stokta |
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 148,0152 TL - 148,0152 TL | 7650 Stokta |
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 51,7542 TL - 51,7542 TL | 112434 Stokta |
Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 16,5072 TL - 16,5072 TL | 152892 Stokta |
Brass
|
0.138 in
3.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 39,323 TL - 39,323 TL | 4200 Stokta |
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10,3028 TL - 10,3028 TL | 57000 Stokta |
PA
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,0515 TL - 10,0515 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 43,69 TL - 43,69 TL | 765040 Stokta |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin