Menü Arama

BDK Ara Parçaları - Altıgen / Altı Oyuksuz

Stokta

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
320 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Diş Uzunluğu Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
219400 Stokta
Brass
10.0 mm
M3
25.0 mm
55505 Stokta
Brass
10.0 mm
M4
50.0 mm
933400 Stokta
Brass
8.0 mm
M3
15.0 mm
39,323 TL - 39,323 TL 6630 Stokta
Stainless Steel
6.0 mm
5.0 mm
40,4796 TL - 40,4796 TL 48000 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
5.0 mm
18,8203 TL - 18,8203 TL 90 Stokta
Steel
12.0 mm
5.0 mm
8970 Stokta
Brass
8.0 mm
5.0 mm
37,1568 TL - 37,1568 TL 71104 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
M3
8.0 mm
40,4796 TL - 40,4796 TL 154000 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
5.0 mm
18,8203 TL - 18,8203 TL 13294 Stokta
Steel
12.0 mm
5.0 mm
12,5119 TL - 12,5119 TL 290 Stokta
Steel
8.0 mm
5.0 mm
14,9301 TL - 14,9301 TL 309009 Stokta
Brass
6.0 mm
M2
10.0 mm
40,4796 TL - 40,4796 TL 171000 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
5.0 mm
18,9255 TL - 18,9255 TL 1190 Stokta
Brass
12.0 mm
5.0 mm
18,9255 TL - 18,9255 TL 90 Stokta
Brass
6.0 mm
M2
18.0 mm
17,2432 TL - 17,2432 TL 153180 Stokta
Brass
6.0 mm
M2.5
11.0 mm
37,7459 TL - 37,7459 TL 19931 Stokta
Stainless Steel
6.0 mm
M2
8.0 mm
15,9815 TL - 15,9815 TL 82100 Stokta
Brass
6.0 mm
M2
12.0 mm
40,9001 TL - 40,9001 TL 47216 Stokta
Stainless Steel
6.0 mm
M2.5
8.0 mm
42,4772 TL - 42,4772 TL 68 Stokta
Stainless Steel
6.0 mm
M2
20.0 mm
  • / 16
Erkek-Dişi İzolatörler M3 25.0 mm Brass

304325040050


Stok Seviyeleri
219400 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler M4 50.0 mm Brass

304450040050


Stok Seviyeleri
55505 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler M3 15.0 mm Brass

304315040050


Stok Seviyeleri
933400 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler 5.0 mm

308101041556

Fiyat Aralığı
39,323 TL - 39,323 TL

Stok Seviyeleri
6630 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
D-Altı İzolatör 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

308203041556

Fiyat Aralığı
40,4796 TL - 40,4796 TL

Stok Seviyeleri
48000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
D-Altı İzolatör 5.0 mm M3 5.0 mm

308301041152

Fiyat Aralığı
18,8203 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
D-Altı İzolatör 5.0 mm #4-40 5.0 mm

308204040050


Stok Seviyeleri
8970 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

304308141556

Fiyat Aralığı
37,1568 TL - 37,1568 TL

Stok Seviyeleri
71104 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
D-Altı İzolatör 5.0 mm #4-40 5.0 mm

308204041556

Fiyat Aralığı
40,4796 TL - 40,4796 TL

Stok Seviyeleri
154000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
D-Altı İzolatör 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

308302041152

Fiyat Aralığı
18,8203 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
13294 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
D-Altı İzolatör 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

308203041152

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
290 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 4.0 mm M2 10.0 mm

304110040050

Fiyat Aralığı
14,9301 TL - 14,9301 TL

Stok Seviyeleri
309009 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
D-Altı İzolatör 5.0 mm M3 5.0 mm

308201041556

Fiyat Aralığı
40,4796 TL - 40,4796 TL

Stok Seviyeleri
171000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
D-Altı İzolatör 5.0 mm M3 5.0 mm

308301040050

Fiyat Aralığı
18,9255 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
1190 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 4.0 mm M2 18.0 mm

304118040050

Fiyat Aralığı
18,9255 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 11.0 mm

304211040050

Fiyat Aralığı
17,2432 TL - 17,2432 TL

Stok Seviyeleri
153180 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

304108041556

Fiyat Aralığı
37,7459 TL - 37,7459 TL

Stok Seviyeleri
19931 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 4.0 mm M2 12.0 mm

304112040050

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
82100 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

304208041556

Fiyat Aralığı
40,9001 TL - 40,9001 TL

Stok Seviyeleri
47216 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 4.0 mm M2 20.0 mm

304120041556

Fiyat Aralığı
42,4772 TL - 42,4772 TL

Stok Seviyeleri
68 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2