These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Diş Uzunluğu | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2390105 Stokta |
Brass
|
0.472 in
12.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 268200 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 243540 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 125118 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 149800 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 153064 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| 65094 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
| 2100 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 1196544 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 112043 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 218542 Stokta |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 234000 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 215460 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 60249 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 286132 Stokta |
Steel
|
|
|
|
|||
| 73800 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
| 481050 Stokta |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
|
|
|
|||
| 196010 Stokta |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin