Menü Arama

Başlıklı Altıgen Soket Vidalar – PEEK

Stokta

PEEK'ten üretilen Başlıklı altıgen soket Vidalar, olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.

Kapak başlığı şekli düzgün ve aynı hizada bir bitiş sağlar. Montaj sırasında kayma veya hasar tehlikesini azaltarak altıgen anahtar veya anahtarla güvenli bir şekilde sıkmaya olanak tanıyan gömme altıgen tahrikli silindirik bir kafaya sahiptir.

Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede medikal, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SRK0083

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
29 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 h1 A/F l1 ±0.2 Satın Al
40,6388 TL - 44,6661 TL 506 Stokta
5.5
M3
3.0
2.5
10.0
65,9008 TL - 72,4909 TL 106 Stokta
5.5
M3
3.0
2.5
25.0
63,7041 TL - 69,9281 TL 286 Stokta
7.0
M4
4.0
3.0
25.0
58,9446 TL - 64,8024 TL 508 Stokta
7.0
M4
4.0
3.0
20.0
46,8628 TL - 51,6223 TL 671 Stokta
5.5
M3
3.0
2.5
12.0
323 Stokta
10.0
M6
6.0
5.0
30.0
159,9925 TL - 176,1016 TL 411 Stokta
10.0
M6
6.0
5.0
25.0
76,5181 TL - 84,2066 TL 403 Stokta
8.5
M5
5.0
4.0
15.0
76,8843 TL - 84,5727 TL 503 Stokta
8.5
M5
5.0
4.0
20.0
39,5405 TL - 43,5677 TL 479 Stokta
5.5
M3
3.0
2.5
8.0
87,8677 TL - 96,6545 TL 466 Stokta
8.5
M5
5.0
4.0
25.0
90,7966 TL - 99,9495 TL 747 Stokta
10.0
M6
6.0
5.0
10.0
51,9884 TL - 57,114 TL 310 Stokta
7.0
M4
4.0
3.0
12.0
52,3545 TL - 57,4801 TL 720 Stokta
8.5
M5
5.0
4.0
8.0
54,1851 TL - 59,6768 TL 424 Stokta
7.0
M4
4.0
3.0
15.0
46,8628 TL - 51,6223 TL 310 Stokta
7.0
M4
4.0
3.0
8.0
121,1843 TL - 133,2661 TL 1140 Stokta
8.5
M5
5.0
4.0
30.0
59,6768 TL - 65,5347 TL 1256 Stokta
5.5
M3
3.0
2.5
20.0
923 Stokta
8.5
M5
5.0
4.0
12.0
299 Stokta
13.0
M8
8.0
6.0
30.0
  • / 2
Vida Kapağı Altıgen Başlı M3 10.0 5.5 Beige PEEK

20832674

Fiyat Aralığı
44,6661 TL - 40,6388 TL

Stok Seviyeleri
506 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Vida Kapağı Altıgen Başlı M3 25.0 5.5 Beige PEEK

20832711

Fiyat Aralığı
72,4909 TL - 65,9008 TL

Stok Seviyeleri
106 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Vida Kapağı Altıgen Başlı M4 25.0 7.0 Beige PEEK

20832773

Fiyat Aralığı
69,9281 TL - 63,7041 TL

Stok Seviyeleri
286 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M4 20.0 7.0 Beige PEEK

20832766

Fiyat Aralığı
64,8024 TL - 58,9446 TL

Stok Seviyeleri
508 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M3 12.0 5.5 Beige PEEK

20832681

Fiyat Aralığı
51,6223 TL - 46,8628 TL

Stok Seviyeleri
671 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Vida Kapağı Altıgen Başlı M6 30.0 10.0 Beige PEEK

20700300


Stok Seviyeleri
323 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M6 25.0 10.0 Beige PEEK

20832872

Fiyat Aralığı
176,1016 TL - 159,9925 TL

Stok Seviyeleri
411 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M5 15.0 8.5 Beige PEEK

20832803

Fiyat Aralığı
84,2066 TL - 76,5181 TL

Stok Seviyeleri
403 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M5 20.0 8.5 Beige PEEK

20832810

Fiyat Aralığı
84,5727 TL - 76,8843 TL

Stok Seviyeleri
503 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M3 8.0 5.5 Beige PEEK

20832667

Fiyat Aralığı
43,5677 TL - 39,5405 TL

Stok Seviyeleri
479 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Vida Kapağı Altıgen Başlı M5 25.0 8.5 Beige PEEK

20832827

Fiyat Aralığı
96,6545 TL - 87,8677 TL

Stok Seviyeleri
466 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M6 10.0 10.0 Beige PEEK

20832841

Fiyat Aralığı
99,9495 TL - 90,7966 TL

Stok Seviyeleri
747 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M4 12.0 7.0 Beige PEEK

20832742

Fiyat Aralığı
57,114 TL - 51,9884 TL

Stok Seviyeleri
310 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M5 8.0 8.5 Beige PEEK

20832780

Fiyat Aralığı
57,4801 TL - 52,3545 TL

Stok Seviyeleri
720 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M4 15.0 7.0 Beige PEEK

20832759

Fiyat Aralığı
59,6768 TL - 54,1851 TL

Stok Seviyeleri
424 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M4 8.0 7.0 Beige PEEK

20832728

Fiyat Aralığı
51,6223 TL - 46,8628 TL

Stok Seviyeleri
310 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M5 30.0 8.5 Beige PEEK

20832834

Fiyat Aralığı
133,2661 TL - 121,1843 TL

Stok Seviyeleri
1140 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M3 20.0 5.5 Beige PEEK

20832704

Fiyat Aralığı
65,5347 TL - 59,6768 TL

Stok Seviyeleri
1256 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Vida Kapağı Altıgen Başlı M5 12.0 8.5 Beige PEEK

20700386


Stok Seviyeleri
923 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M8 30.0 13.0 Beige PEEK

20700218


Stok Seviyeleri
299 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0