Menü Arama

Ayar Vidaları - Plastik Oluklu

Stokta

Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.

Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.

It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.

Series Code :SR1957

Seri Kodu: SR1957

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
67 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Satın Al
5,8984 TL - 5,8984 TL 274575 Stokta
M4
12.0 mm
5,7301 TL - 5,7301 TL 175500 Stokta
M4
10.0 mm
1,165 TL - 1,4385 TL 19100 Stokta
M4 x 0.7
8.0 mm
1,1628 TL - 1,4355 TL 471756 Stokta
M4
6.0 mm
1,185 TL - 1,4634 TL 100 Stokta
M4 x 0.7
16.0 mm
1,1952 TL - 1,4755 TL 100 Stokta
M4
20.0 mm
1,9128 TL - 2,3613 TL 363000 Stokta
M5 x 0.8
30.0 mm
1,7902 TL - 2,2102 TL 19000 Stokta
M5 x 0.8
25.0 mm
1,1801 TL - 1,4571 TL 10071 Stokta
M4 x 0.7
12.0 mm
1,1703 TL - 1,4447 TL 684442 Stokta
M4
10.0 mm
1,2001 TL - 1,4817 TL 76968 Stokta
M4 x 0.7
25.0 mm
3,1179 TL - 3,8493 TL 1300 Stokta
M6 x 1.0
50.0 mm
6,0238 TL - 7,4367 TL 68373 Stokta
M8
16.0 mm
6,0362 TL - 7,4521 TL 345506 Stokta
M8 x 1.25
20.0 mm
6,5837 TL - 8,1281 TL 100 Stokta
M10
20.0 mm
7,1364 TL - 8,8103 TL 103 Stokta
M10 x 1.5
30.0 mm
2,0754 TL - 2,5622 TL 105378 Stokta
M4
30.0 mm
2,0328 TL - 2,5098 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
10.0 mm
3,0323 TL - 3,7437 TL 32991 Stokta
M6 x 1.0
60.0 mm
6,4539 TL - 7,9674 TL 1500 Stokta
M8
50.0 mm
  • / 4
Vida Seti Oluklu Baş M4 12.0 mm PA

086041200002

Fiyat Aralığı
5,8984 TL - 5,8984 TL

Stok Seviyeleri
274575 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M4 10.0 mm PA

086041000002

Fiyat Aralığı
5,7301 TL - 5,7301 TL

Stok Seviyeleri
175500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M4 x 0.7 0.7 mm 8.0 mm Nylon 6/6

50M040070R008

Fiyat Aralığı
1,4385 TL - 1,165 TL

Stok Seviyeleri
19100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M4 0.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

50M040070R006

Fiyat Aralığı
1,4355 TL - 1,1628 TL

Stok Seviyeleri
471756 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M4 x 0.7 0.7 mm 16.0 mm Nylon 6/6

50M040070R016

Fiyat Aralığı
1,4634 TL - 1,185 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M4 0.7 mm 20.0 mm Nylon 6/6

50M040070R020

Fiyat Aralığı
1,4755 TL - 1,1952 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M5 x 0.8 0.8 mm 30.0 mm Nylon 6/6

50M050080R030

Fiyat Aralığı
2,3613 TL - 1,9128 TL

Stok Seviyeleri
363000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M5 x 0.8 0.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

50M050080R025

Fiyat Aralığı
2,2102 TL - 1,7902 TL

Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M4 x 0.7 0.7 mm 12.0 mm Nylon 6/6

50M040070R012

Fiyat Aralığı
1,4571 TL - 1,1801 TL

Stok Seviyeleri
10071 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M4 0.7 mm 10.0 mm Nylon 6/6

50M040070R010

Fiyat Aralığı
1,4447 TL - 1,1703 TL

Stok Seviyeleri
684442 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M4 x 0.7 0.7 mm 25.0 mm Nylon 6/6

50M040070R025

Fiyat Aralığı
1,4817 TL - 1,2001 TL

Stok Seviyeleri
76968 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M6 x 1.0 1.0 mm 50.0 mm Nylon 6/6

50M060100R050

Fiyat Aralığı
3,8493 TL - 3,1179 TL

Stok Seviyeleri
1300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M8 1.25 mm 16.0 mm Nylon 6/6

50M080125R016

Fiyat Aralığı
7,4367 TL - 6,0238 TL

Stok Seviyeleri
68373 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M8 x 1.25 1.25 mm 20.0 mm Nylon 6/6

50M080125R020

Fiyat Aralığı
7,4521 TL - 6,0362 TL

Stok Seviyeleri
345506 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M10 1.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6

50M100150R020

Fiyat Aralığı
8,1281 TL - 6,5837 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M10 x 1.5 1.5 mm 30.0 mm Nylon 6/6

50M100150R030

Fiyat Aralığı
8,8103 TL - 7,1364 TL

Stok Seviyeleri
103 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M4 0.7 mm 30.0 mm Nylon 6/6

50M040070R030

Fiyat Aralığı
2,5622 TL - 2,0754 TL

Stok Seviyeleri
105378 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M6 1.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

50M060100R010

Fiyat Aralığı
2,5098 TL - 2,0328 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M6 x 1.0 1.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6

50M060100R060

Fiyat Aralığı
3,7437 TL - 3,0323 TL

Stok Seviyeleri
32991 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M8 1.25 mm 50.0 mm Nylon 6/6

50M080125R050

Fiyat Aralığı
7,9674 TL - 6,4539 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti