Menü Arama

Ayar Vidaları - Plastik Oluklu

Stokta

Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.

Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.

It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.

Series Code :SR1957

Seri Kodu: SR1957

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
67 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Satın Al
8,8742 TL - 10,9559 TL 260 Stokta
M10 x 1.5
60.0 mm
1,9033 TL - 2,3498 TL 200 Stokta
M6 x 1.0
8.0 mm
6,3663 TL - 7,8596 TL 26550 Stokta
M10
16.0 mm
5,8962 TL - 7,2793 TL 23808 Stokta
M8 x 1.25
8.0 mm
1,4531 TL - 1,4531 TL 898055 Stokta
M5 x 0.8
8.0 mm
10,1121 TL - 12,4839 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/2-14
14.4 mm
5,8962 TL - 7,2793 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
10.0 mm
  • / 4
Vida Seti M10 x 1.5 1.5 mm 60.0 mm Nylon 6/6

50M100150R060

Fiyat Aralığı
10,9559 TL - 8,8742 TL

Stok Seviyeleri
260 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M6 x 1.0 1.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

50M060100R008

Fiyat Aralığı
2,3498 TL - 1,9033 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M10 1.5 mm 16.0 mm Nylon 6/6

50M100150R016

Fiyat Aralığı
7,8596 TL - 6,3663 TL

Stok Seviyeleri
26550 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M8 x 1.25 1.25 mm 8.0 mm Nylon 6/6

50M080125R008

Fiyat Aralığı
7,2793 TL - 5,8962 TL

Stok Seviyeleri
23808 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M5 x 0.8 0.8 mm 8.0 mm Nylon 6/6

90130609136

Fiyat Aralığı
1,4531 TL - 1,4531 TL

Stok Seviyeleri
898055 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti 1/2-14 0.565 in Nylon 6/6

62NPT05014

Fiyat Aralığı
12,4839 TL - 10,1121 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    14.4 mm
  • Diş Boyutu
    1/2-14
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M8 x 1.25 1.25 mm 10.0 mm Nylon 6/6

50M080125R010

Fiyat Aralığı
7,2793 TL - 5,8962 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790