Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.
Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.
It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.
Series Code :SR1957
Seri Kodu: SR1957
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,0655 TL - 7,0655 TL | 128150 Stokta |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,4557 TL - 6,4557 TL | 29088 Stokta |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 16,402 TL - 16,402 TL | 1610 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,937 TL - 8,937 TL | 59380 Stokta |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,8751 TL - 7,8751 TL | 9108 Stokta |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 16,9278 TL - 16,9278 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,3073 TL - 7,3073 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,4556 TL - 1,4556 TL | 20000 Stokta |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,0828 TL - 3,0828 TL | 74100 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,93 TL - 3,93 TL | 221 Stokta |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,0942 TL - 6,0942 TL | 18038 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,1121 TL - 12,4839 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2-14
|
0.565 in
14.4 mm
|
||
| 3,1179 TL - 3,8493 TL | 1300 Stokta |
M6 x 1.0
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,0362 TL - 7,4521 TL | 345506 Stokta |
M8 x 1.25
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,1364 TL - 8,8103 TL | 103 Stokta |
M10 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,4539 TL - 7,9674 TL | 1500 Stokta |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 8,8742 TL - 10,9559 TL | 260 Stokta |
M10 x 1.5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,0323 TL - 3,7437 TL | 32991 Stokta |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,1801 TL - 1,4571 TL | 10071 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,9128 TL - 2,3613 TL | 363000 Stokta |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin