Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Malzeme: 303 paslanmaz dişli kilit ile Seri Kodu: SRP0130
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225,1611 TL - 321,4495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
60.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 188,5495 TL - 269,4611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
65.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 183,0578 TL - 261,4066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
60.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 597,5008 TL - 853,7818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
14.0
|
70.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 678,0462 TL - 968,7421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
14.0
|
90.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 717,9528 TL - 1.025,8562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
14.0
|
100.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 127,0421 TL - 181,5933 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
5.0
|
25.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 166,9487 TL - 238,7074 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
5.0
|
70.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 131,0694 TL - 187,4512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
6.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 134,7305 TL - 192,5768 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
12.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 312,2966 TL - 445,9289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
8.0
|
55.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 322,914 TL - 461,3057 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
11.0
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 358,4272 TL - 512,1958 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
8.0
|
75.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 309,0016 TL - 441,5355 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
11.0
|
25.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 250,7892 TL - 358,4272 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
80.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 213,0793 TL - 304,6082 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 244,5652 TL - 349,2743 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
8.0
|
25.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 301,3132 TL - 430,552 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
8.0
|
50.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 266,8983 TL - 381,4925 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
8.0
|
35.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 324,3785 TL - 463,1363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
8.0
|
60.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0