Menü Arama

Omuzlu Vida M8 10.0 60.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screw has a cylindrical shoulder that separates the head from the screw. It is easy to tighten or loosen with a hex key. It is mildly magnetic and has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip.
Ürün kodu:

20757335

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 321,4495 TL
100 - 199 289,2314 TL
200 - 499 257,0132 TL
500 + 225,1611 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

321,45 TL

1 x 321,4495 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 60.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
A/F 5.0
Kafa Tipi Kapak Başlı
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Malzeme 303 paslanmaz dişli kilit ile

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin