Menü Arama

Anu-Lok Omuzlu Vidalar - Kapak Başlı

Stokta

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Malzeme: 303 paslanmaz dişli kilit ile Seri Kodu: SRP0130

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
170 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Satın Al
186,3528 TL - 266,1661 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
7.0
30.0
12.0
5.0
14.0
250,7892 TL - 358,4272 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
7.0
80.0
12.0
5.0
14.0
213,0793 TL - 304,6082 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
12.0
8.0
10.0
16.0
6.0
20.0
206,4892 TL - 295,0892 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
8.0
6.0
80.0
11.0
4.0
12.0
162,9214 TL - 232,4834 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
7.0
12.0
12.0
5.0
14.0
170,2438 TL - 243,1008 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
7.0
18.0
12.0
5.0
14.0
199,533 TL - 284,838 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
7.0
40.0
12.0
5.0
14.0
228,09 TL - 325,8429 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
12.0
8.0
18.0
16.0
6.0
20.0
219,6694 TL - 313,7611 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
12.0
8.0
14.0
16.0
6.0
20.0
255,1826 TL - 364,6512 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
12.0
8.0
30.0
16.0
6.0
20.0
160,3586 TL - 229,1884 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
7.0
10.0
12.0
5.0
14.0
212,3471 TL - 303,1438 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
7.0
50.0
12.0
5.0
14.0
218,571 TL - 312,2966 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
7.0
55.0
12.0
5.0
14.0
188,5495 TL - 269,4611 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
8.0
6.0
65.0
11.0
4.0
12.0
183,0578 TL - 261,4066 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
8.0
6.0
60.0
11.0
4.0
12.0
218,571 TL - 312,2966 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
8.0
6.0
90.0
11.0
4.0
12.0
200,2652 TL - 285,9363 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
8.0
6.0
75.0
11.0
4.0
12.0
216,7405 TL - 309,3677 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
12.0
8.0
12.0
16.0
6.0
20.0
225,1611 TL - 321,4495 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
7.0
60.0
12.0
5.0
14.0
276,7834 TL - 395,4049 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
7.0
100.0
12.0
5.0
14.0
  • / 9
Omuzlu Vida M8 10.0 30.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757274

Fiyat Aralığı
266,1661 TL - 186,3528 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Omuzlu Vida M8 10.0 80.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757366

Fiyat Aralığı
358,4272 TL - 250,7892 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Omuzlu Vida M10 12.0 10.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757403

Fiyat Aralığı
304,6082 TL - 213,0793 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Omuzlu Vida M6 8.0 80.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757168

Fiyat Aralığı
295,0892 TL - 206,4892 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Omuzlu Vida M8 10.0 12.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757212

Fiyat Aralığı
232,4834 TL - 162,9214 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Omuzlu Vida M8 10.0 18.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757243

Fiyat Aralığı
243,1008 TL - 170,2438 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Omuzlu Vida M8 10.0 40.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757298

Fiyat Aralığı
284,838 TL - 199,533 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Omuzlu Vida M10 12.0 18.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757441

Fiyat Aralığı
325,8429 TL - 228,09 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Omuzlu Vida M10 12.0 14.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757427

Fiyat Aralığı
313,7611 TL - 219,6694 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Omuzlu Vida M10 12.0 30.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757472

Fiyat Aralığı
364,6512 TL - 255,1826 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Omuzlu Vida M8 10.0 10.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757205

Fiyat Aralığı
229,1884 TL - 160,3586 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Omuzlu Vida M8 10.0 50.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757311

Fiyat Aralığı
303,1438 TL - 212,3471 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Omuzlu Vida M8 10.0 55.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757328

Fiyat Aralığı
312,2966 TL - 218,571 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Omuzlu Vida M6 8.0 65.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757137

Fiyat Aralığı
269,4611 TL - 188,5495 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Omuzlu Vida M6 8.0 60.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757120

Fiyat Aralığı
261,4066 TL - 183,0578 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Omuzlu Vida M6 8.0 90.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757175

Fiyat Aralığı
312,2966 TL - 218,571 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Omuzlu Vida M6 8.0 75.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757151

Fiyat Aralığı
285,9363 TL - 200,2652 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Omuzlu Vida M10 12.0 12.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757410

Fiyat Aralığı
309,3677 TL - 216,7405 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Omuzlu Vida M8 10.0 60.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757335

Fiyat Aralığı
321,4495 TL - 225,1611 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Omuzlu Vida M8 10.0 100.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757380

Fiyat Aralığı
395,4049 TL - 276,7834 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0