Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Malzeme: 303 paslanmaz dişli kilit ile Seri Kodu: SRP0130
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218,571 TL - 312,2966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
90.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 200,2652 TL - 285,9363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
75.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 160,3586 TL - 229,1884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
10.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 173,5388 TL - 247,8603 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
20.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 212,3471 TL - 303,1438 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
50.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 516,5892 TL - 738,0892 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
14.0
|
50.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 576,9983 TL - 824,1264 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
14.0
|
65.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 638,5057 TL - 911,9942 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
14.0
|
80.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 415,5413 TL - 593,4735 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
8.0
|
100.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 165,8504 TL - 236,8768 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
14.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 218,571 TL - 312,2966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
55.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 437,1421 TL - 624,2272 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
11.0
|
70.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 475,5843 TL - 679,5107 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
14.0
|
40.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 231,7512 TL - 330,9686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
65.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 210,1504 TL - 300,2148 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
8.0
|
8.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 237,9752 TL - 340,1214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
70.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 263,9694 TL - 377,0991 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
90.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 337,1925 TL - 481,4421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
11.0
|
35.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 350,7388 TL - 501,2124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
11.0
|
40.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 192,5768 TL - 275,319 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
35.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0