Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Malzeme: 303 paslanmaz dişli kilit ile Seri Kodu: SRP0130
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148,6429 TL - 212,3471 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
5.0
|
50.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 192,5768 TL - 275,319 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
5.0
|
100.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 112,0314 TL - 159,9925 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
5.0
|
5.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 117,5231 TL - 167,6809 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
5.0
|
14.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 144,2495 TL - 206,1231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
5.0
|
45.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 105,4413 TL - 150,8396 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 109,1024 TL - 155,5991 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
3.0
|
16.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 113,1297 TL - 161,8231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
3.0
|
25.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 175,7355 TL - 250,7892 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
5.0
|
80.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 130,3371 TL - 186,3528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
4.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 176,4677 TL - 252,2537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
55.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 158,5281 TL - 226,2595 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
40.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 152,6702 TL - 218,2049 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
35.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 146,4462 TL - 209,052 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
30.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 122,6487 TL - 175,3694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
5.0
|
20.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 139,8562 TL - 199,8991 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
5.0
|
40.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 138,0256 TL - 196,9702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
18.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 136,9272 TL - 195,5057 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
16.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 135,4628 TL - 193,6752 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
14.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 109,8347 TL - 156,6975 TL | 8 Stokta |
M2
|
3.0
|
2.0
|
6.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0