20757069
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 99 | 209,052 TL |
| 100 - 199 | 188,1834 TL |
| 200 - 499 | 167,3148 TL |
| 500 + | 146,4462 TL |
| d1+0|-0.025 | 8.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 30.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 12.0 |
| l2 | 11.0 |
| h1 | 6.0 |
| A/F | 4.0 |
| Kafa Tipi | Kapak Başlı |
| Sürüş Tipi | Altıgen Milli |
| Malzeme | 303 paslanmaz dişli kilit ile |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin