Menü Arama

Omuzlu Vida M5 6.0 20.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screw has a cylindrical shoulder that separates the head from the screw. It is easy to tighten or loosen with a hex key. It is mildly magnetic and has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip.
Ürün kodu:

20756819

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 175,3694 TL
100 - 199 157,7958 TL
200 - 499 140,2223 TL
500 + 122,6487 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

175,37 TL

1 x 175,3694 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 20.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
A/F 3.0
Kafa Tipi Kapak Başlı
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Malzeme 303 paslanmaz dişli kilit ile

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin