The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Malzeme: 303 paslanmaz dişli kilit ile Seri Kodu: SRP0130
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 638,5057 TL - 911,9942 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
14.0
|
80.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 218,571 TL - 312,2966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
90.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 173,5388 TL - 247,8603 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
20.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 212,3471 TL - 303,1438 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
50.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 218,571 TL - 312,2966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
55.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 237,9752 TL - 340,1214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
70.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 346,3454 TL - 494,9884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
8.0
|
70.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 393,2082 TL - 561,6214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
8.0
|
90.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 393,9405 TL - 562,7198 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
11.0
|
55.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 475,5843 TL - 679,5107 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
14.0
|
40.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 556,4958 TL - 795,2033 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
14.0
|
60.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 618,0033 TL - 882,7049 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
14.0
|
75.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 350,7388 TL - 501,2124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
11.0
|
40.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 437,1421 TL - 624,2272 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
11.0
|
70.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 423,2297 TL - 604,457 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
11.0
|
65.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 407,8528 TL - 582,8562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
11.0
|
60.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 496,4528 TL - 709,1661 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
14.0
|
45.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 456,5462 TL - 652,052 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
14.0
|
35.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 154,1347 TL - 220,0355 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
5.0
|
55.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 113,1297 TL - 161,8231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
4.0
|
7.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin