The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Malzeme: 303 paslanmaz dişli kilit ile Seri Kodu: SRP0130
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170,2438 TL - 243,1008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
50.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 188,5495 TL - 269,4611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
65.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 250,7892 TL - 358,4272 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
80.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 192,5768 TL - 275,319 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
5.0
|
100.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 135,4628 TL - 193,6752 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
14.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 146,4462 TL - 209,052 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
30.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 195,1396 TL - 278,614 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
70.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 157,0636 TL - 224,4289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
8.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 170,2438 TL - 243,1008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
18.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 144,2495 TL - 206,1231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
5.0
|
45.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 131,0694 TL - 187,4512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
7.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 132,5338 TL - 189,2818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
8.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 142,0528 TL - 202,8281 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
25.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 136,9272 TL - 195,5057 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
16.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 152,6702 TL - 218,2049 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
35.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 225,1611 TL - 321,4495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
60.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 276,7834 TL - 395,4049 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
100.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 216,7405 TL - 309,3677 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
8.0
|
12.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 244,5652 TL - 349,2743 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
8.0
|
25.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 179,7628 TL - 257,0132 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
25.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin