Menü Arama

Anu-Lok Omuzlu Vidalar - Kapak Başlı

Stokta

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Malzeme: 303 paslanmaz dişli kilit ile Seri Kodu: SRP0130

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
170 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
3.0
2.0
6.0
4.0
1.5
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
3.0
2.0
10.0
4.0
1.5
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
3.0
2.0
3.0
4.0
1.5
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
6.0
5.0
8.0
6.0
3.0
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
6.0
5.0
16.0
6.0
3.0
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
6.0
5.0
12.0
6.0
3.0
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
6.0
5.0
3.0
6.0
3.0
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
5.0
4.0
50.0
5.0
2.5
8.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
6.0
5.0
40.0
6.0
3.0
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
6.0
5.0
80.0
6.0
3.0
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
8.0
6.0
10.0
11.0
4.0
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
8.0
6.0
20.0
11.0
4.0
12.0
484 Stokta
M5
6.0
5.0
30.0
6.0
3.0
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
6.0
5.0
55.0
6.0
3.0
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
6.0
5.0
35.0
6.0
3.0
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
6.0
5.0
25.0
6.0
3.0
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
5.0
4.0
25.0
5.0
2.5
8.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
5.0
4.0
45.0
5.0
2.5
8.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
6.0
5.0
6.0
6.0
3.0
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
6.0
5.0
20.0
6.0
3.0
10.0
  • / 9
Omuzlu Vida M2 3.0 6.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756215


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Omuzlu Vida M2 3.0 10.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756246


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Omuzlu Vida M2 3.0 3.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756185


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Omuzlu Vida M5 6.0 8.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756758


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida M5 6.0 16.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756796


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida M5 6.0 12.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756772


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida M5 6.0 3.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756703


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida M4 5.0 50.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756680


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Omuzlu Vida M5 6.0 40.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756857


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida M5 6.0 80.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756918


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida M6 8.0 10.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756994


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Omuzlu Vida M6 8.0 20.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757045


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Omuzlu Vida M5 6.0 30.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756833


Stok Seviyeleri
484 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida M5 6.0 55.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756888


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida M5 6.0 35.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756840


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida M5 6.0 25.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756826


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida M4 5.0 25.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756635


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Omuzlu Vida M4 5.0 45.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756673


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Omuzlu Vida M5 6.0 6.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756734


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida M5 6.0 20.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756819


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0