Menü Arama

Omuzlu Vida M5 6.0 35.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screw has a cylindrical shoulder that separates the head from the screw. It is easy to tighten or loosen with a hex key. It is mildly magnetic and has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip.
Ürün kodu:

20756840

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 193,6752 TL
100 - 199 174,271 TL
200 - 499 154,8669 TL
500 + 135,4628 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

193,68 TL

1 x 193,6752 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 35.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
A/F 3.0
Kafa Tipi Kapak Başlı
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Malzeme 303 paslanmaz dişli kilit ile

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin