Menü Arama

Anu-Lok Omuzlu Vidalar - Kapak Başlı

Stokta

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Malzeme: 303 paslanmaz dişli kilit ile Seri Kodu: SRP0130

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
170 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Satın Al
115,3264 TL - 164,752 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
4.0
3.0
30.0
4.0
2.0
6.0
118,2553 TL - 169,1454 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
4.0
3.0
40.0
4.0
2.0
6.0
113,1297 TL - 161,8231 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
5.0
4.0
8.0
5.0
2.5
8.0
110,933 TL - 158,5281 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
5.0
4.0
3.0
5.0
2.5
8.0
116,4247 TL - 166,2165 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
3.0
2.0
18.0
4.0
1.5
5.0
115,3264 TL - 164,752 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
3.0
2.0
16.0
4.0
1.5
5.0
105,4413 TL - 150,8396 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
4.0
3.0
6.0
4.0
2.0
6.0
109,1024 TL - 155,5991 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
4.0
3.0
16.0
4.0
2.0
6.0
113,1297 TL - 161,8231 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
4.0
3.0
25.0
4.0
2.0
6.0
112,0314 TL - 159,9925 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
5.0
4.0
6.0
5.0
2.5
8.0
110,933 TL - 158,5281 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
5.0
4.0
4.0
5.0
2.5
8.0
119,7198 TL - 170,976 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
5.0
4.0
18.0
5.0
2.5
8.0
125,9438 TL - 180,1289 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
5.0
4.0
30.0
5.0
2.5
8.0
112,0314 TL - 159,9925 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
6.0
5.0
4.0
6.0
3.0
10.0
120,452 TL - 172,0743 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
4.0
3.0
45.0
4.0
2.0
6.0
113,1297 TL - 161,8231 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
5.0
4.0
7.0
5.0
2.5
8.0
116,4247 TL - 166,2165 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
4.0
3.0
35.0
4.0
2.0
6.0
105,4413 TL - 150,8396 TL 5984 Stokta
M3
4.0
3.0
8.0
4.0
2.0
6.0
117,5231 TL - 167,6809 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
5.0
4.0
14.0
5.0
2.5
8.0
113,1297 TL - 161,8231 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
3.0
2.0
12.0
4.0
1.5
5.0
  • / 9
Omuzlu Vida M3 4.0 30.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756451

Fiyat Aralığı
164,752 TL - 115,3264 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Omuzlu Vida M3 4.0 40.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756475

Fiyat Aralığı
169,1454 TL - 118,2553 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Omuzlu Vida M4 5.0 8.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756567

Fiyat Aralığı
161,8231 TL - 113,1297 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Omuzlu Vida M4 5.0 3.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756512

Fiyat Aralığı
158,5281 TL - 110,933 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Omuzlu Vida M2 3.0 18.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756284

Fiyat Aralığı
166,2165 TL - 116,4247 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Omuzlu Vida M2 3.0 16.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756277

Fiyat Aralığı
164,752 TL - 115,3264 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Omuzlu Vida M3 4.0 6.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756352

Fiyat Aralığı
150,8396 TL - 105,4413 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Omuzlu Vida M3 4.0 16.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756413

Fiyat Aralığı
155,5991 TL - 109,1024 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Omuzlu Vida M3 4.0 25.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756444

Fiyat Aralığı
161,8231 TL - 113,1297 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Omuzlu Vida M4 5.0 6.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756543

Fiyat Aralığı
159,9925 TL - 112,0314 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Omuzlu Vida M4 5.0 4.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756529

Fiyat Aralığı
158,5281 TL - 110,933 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Omuzlu Vida M4 5.0 18.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756611

Fiyat Aralığı
170,976 TL - 119,7198 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Omuzlu Vida M4 5.0 30.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756642

Fiyat Aralığı
180,1289 TL - 125,9438 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Omuzlu Vida M5 6.0 4.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756710

Fiyat Aralığı
159,9925 TL - 112,0314 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida M3 4.0 45.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756482

Fiyat Aralığı
172,0743 TL - 120,452 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Omuzlu Vida M4 5.0 7.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756550

Fiyat Aralığı
161,8231 TL - 113,1297 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Omuzlu Vida M3 4.0 35.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756468

Fiyat Aralığı
166,2165 TL - 116,4247 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Omuzlu Vida M3 4.0 8.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756376

Fiyat Aralığı
150,8396 TL - 105,4413 TL

Stok Seviyeleri
5984 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Omuzlu Vida M4 5.0 14.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756598

Fiyat Aralığı
167,6809 TL - 117,5231 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Omuzlu Vida M2 3.0 12.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20756253

Fiyat Aralığı
161,8231 TL - 113,1297 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0