Menü Arama

Anahtarlar - Basma Düğme/Gömme/Plastik

Stokta

Complete device includes operator, clip and contact block. Comes packaged, unassembled. Switches are rated at 4amp @ 230VAC with finger safe screw terminals. Switches meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65 when installed correctly and are oil and watertight. UL/CSA/CE approved. Momentary action "NO" (springs back) or maintained "NC" (stays down).

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
81 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Devre Düzeni Tipi Renk Satın Al
10 Stokta
AC/ DC
Kırmızı
20 Stokta
AC/ DC
Beyaz
20 Stokta
AC/ DC
Kırmızı
10 Stokta
1NO
Siyah
10 Stokta
1NO
Siyah
10 Stokta
2NO
Siyah
367,8912 TL - 367,8912 TL 120 Stokta
1NO
Beyaz
367,8912 TL - 367,8912 TL 100 Stokta
1NC
Kırmızı
20 Stokta
1NO + 1NC
Siyah
20 Stokta
1NO
Siyah
616,3413 TL - 1.510,0364 TL 1190 Stokta
1NC
Kırmızı
609,7175 TL - 1.493,8079 TL 10 Stokta
1NC
Kırmızı
544,9501 TL - 1.335,1277 TL 3 Stokta
1NC
Kırmızı
20 Stokta
1NO
Siyah
616,3413 TL - 1.510,0364 TL 90 Stokta
1NC
Kırmızı
567,3454 TL - 567,3454 TL 20 Stokta
AC/ DC
Beyaz
10 Stokta
2NO
Siyah
367,8912 TL - 367,8912 TL 50 Stokta
1NO
Yeşil
367,8912 TL - 367,8912 TL 120 Stokta
1NO
Siyah
567,3454 TL - 567,3454 TL 20 Stokta
AC/ DC
Mavi
  • / 5
İşaret Lambası AC/ DC 5 - 15 mA Red IP 50

1339841


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm
İşaret Lambası AC/ DC 5 - 15 mA White IP 50

1339845


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm
İşaret Lambası AC/ DC 5 - 15 mA Red IP 50

1339846


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm
El Anahtarı 1NO 4 A Black IP 65

1339751


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Devre Düzeni Tipi
    1NO
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    48.0 mm
El Anahtarı 1NO 4 A Black IP 65

1339755


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Devre Düzeni Tipi
    1NO
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    48.0 mm
El Anahtarı 2NO 4 A Black IP 65

1339759


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Devre Düzeni Tipi
    2NO
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    48.0 mm
El Anahtarı 1NO 4 A White IP 65

1339783

Fiyat Aralığı
367,8912 TL - 367,8912 TL

Stok Seviyeleri
120 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Devre Düzeni Tipi
    1NO
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm
El Anahtarı 1NC 4 A Red IP 65

1339787

Fiyat Aralığı
367,8912 TL - 367,8912 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Devre Düzeni Tipi
    1NC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm
El Anahtarı 1NO + 1NC 4 A Black IP 50

1339802


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Devre Düzeni Tipi
    1NO + 1NC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm
El Anahtarı 1NO 4 A Black IP 50

1339803


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Devre Düzeni Tipi
    1NO
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm
Emergency Stop 1NC 4 A Red PA

1339740

Fiyat Aralığı
1.510,0364 TL - 616,3413 TL

Stok Seviyeleri
1190 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Devre Düzeni Tipi
    1NC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    48.0 mm
Emergency Stop 1NC 4 A Red PA

1339745

Fiyat Aralığı
1.493,8079 TL - 609,7175 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Devre Düzeni Tipi
    1NC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    48.0 mm
Emergency Stop 1NC 4 A Red PA

1339798

Fiyat Aralığı
1.335,1277 TL - 544,9501 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Devre Düzeni Tipi
    1NC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm
El Anahtarı 1NO 4 A Black IP 50

1339801


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Devre Düzeni Tipi
    1NO
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm
Emergency Stop 1NC 4 A Red PA

1339748

Fiyat Aralığı
1.510,0364 TL - 616,3413 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Devre Düzeni Tipi
    1NC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    48.0 mm
İşaret Lambası AC/ DC 5 - 15 mA White IP 65

1339820

Fiyat Aralığı
567,3454 TL - 567,3454 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    48.0 mm
El Anahtarı 2NO 4 A Black IP 65

1339758


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Devre Düzeni Tipi
    2NO
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    48.0 mm
El Anahtarı 1NO 4 A Green IP 65

1339782

Fiyat Aralığı
367,8912 TL - 367,8912 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Devre Düzeni Tipi
    1NO
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm
El Anahtarı 1NO 4 A Black IP 65

1339786

Fiyat Aralığı
367,8912 TL - 367,8912 TL

Stok Seviyeleri
120 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Devre Düzeni Tipi
    1NO
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm
İşaret Lambası AC/ DC 5 - 15 mA Blue IP 65

1339822

Fiyat Aralığı
567,3454 TL - 567,3454 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Mavi
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    48.0 mm