Menü Arama

Anahtarlar - Basma Düğme/Gömme/Plastik

Stokta

Complete device includes operator, clip and contact block. Comes packaged, unassembled. Switches are rated at 4amp @ 230VAC with finger safe screw terminals. Switches meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65 when installed correctly and are oil and watertight. UL/CSA/CE approved. Momentary action "NO" (springs back) or maintained "NC" (stays down).

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
81 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Devre Düzeni Tipi Renk Satın Al
10 Stokta
AC/ DC
Beyaz
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
AC/ DC
Yeşil
10 Stokta
AC/ DC
Sarı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
AC/ DC
Mavi
20 Stokta
AC/ DC
Kırmızı
609,7175 TL - 1.493,8079 TL 10 Stokta
1NC
Kırmızı
544,9501 TL - 1.335,1277 TL 3 Stokta
1NC
Kırmızı
20 Stokta
AC/ DC
Sarı
367,8912 TL - 367,8912 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1NO
Mavi
10 Stokta
AC/ DC
Yeşil
20 Stokta
1NO
Siyah
616,3413 TL - 1.510,0364 TL 1190 Stokta
1NC
Kırmızı
10 Stokta
AC/ DC
Beyaz
10 Stokta
AC/ DC
Yeşil
10 Stokta
AC/ DC
Kırmızı
20 Stokta
AC/ DC
Beyaz
20 Stokta
1NO + 1NC
Siyah
10 Stokta
1NO + 1NC
Siyah
609,7175 TL - 1.493,8079 TL 10 Stokta
1NC
Kırmızı
544,9501 TL - 544,9501 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1NC
Kırmızı
  • / 5
İşaret Lambası AC/ DC 5 - 15 mA White IP 65

1339830


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    48.0 mm
İşaret Lambası AC/ DC 5 - 15 mA Green IP 65

1339834


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    48.0 mm
İşaret Lambası AC/ DC 5 - 15 mA Yellow IP 65

1339838


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    48.0 mm
İşaret Lambası AC/ DC 5 - 15 mA Blue IP 50

1339842


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Mavi
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm
İşaret Lambası AC/ DC 5 - 15 mA Red IP 50

1339846


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm
Emergency Stop 1NC 4 A Red PA

1339745

Fiyat Aralığı
1.493,8079 TL - 609,7175 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Devre Düzeni Tipi
    1NC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    48.0 mm
Emergency Stop 1NC 4 A Red PA

1339798

Fiyat Aralığı
1.335,1277 TL - 544,9501 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Devre Düzeni Tipi
    1NC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm
İşaret Lambası AC/ DC 5 - 15 mA Yellow IP 50

1339843


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm
El Anahtarı 1NO 4 A Blue IP 65

1339784

Fiyat Aralığı
367,8912 TL - 367,8912 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Mavi
  • Devre Düzeni Tipi
    1NO
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm
İşaret Lambası AC/ DC 5 - 15 mA Green IP 65

1339824


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    48.0 mm
El Anahtarı 1NO 4 A Black IP 50

1339803


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Devre Düzeni Tipi
    1NO
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm
Emergency Stop 1NC 4 A Red PA

1339740

Fiyat Aralığı
1.510,0364 TL - 616,3413 TL

Stok Seviyeleri
1190 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Devre Düzeni Tipi
    1NC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    48.0 mm
İşaret Lambası AC/ DC 5 - 15 mA White IP 50

1339840


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm
İşaret Lambası AC/ DC 5 - 15 mA Green IP 50

1339844


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm
İşaret Lambası AC/ DC 5 - 15 mA Red IP 50

1339841


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm
İşaret Lambası AC/ DC 5 - 15 mA White IP 50

1339845


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm
El Anahtarı 1NO + 1NC 4 A Black IP 50

1339802


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Devre Düzeni Tipi
    1NO + 1NC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm
El Anahtarı 1NO + 1NC 4 A Black IP 50

1339806


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Devre Düzeni Tipi
    1NO + 1NC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm
Emergency Stop 1NC 4 A Red PA

1339744

Fiyat Aralığı
1.493,8079 TL - 609,7175 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Devre Düzeni Tipi
    1NC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    48.0 mm
Emergency Stop 1NC 4 A Red PA

1339797

Fiyat Aralığı
544,9501 TL - 544,9501 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Devre Düzeni Tipi
    1NC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm