These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Harici Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,2163 TL - 43,2163 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 54,7431 TL - 54,7431 TL | 1000 Stokta |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 64,9715 TL - 64,9715 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 86,7879 TL - 86,7879 TL | 52 Stokta |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 43,6165 TL - 43,6165 TL | 296 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 43,7277 TL - 43,7277 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 37,5356 TL - 37,5356 TL | 286940 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 41,6137 TL - 41,6137 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 39,7048 TL - 39,7048 TL | 1470 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 50,8488 TL - 50,8488 TL | 1764 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 51,3826 TL - 51,3826 TL | 4200 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 53,2936 TL - 53,2936 TL | 1818 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 43,3143 TL - 43,3143 TL | 1216 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 28,3729 TL - 28,3729 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 28,3729 TL - 28,3729 TL | 15760 Stokta |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 43,3185 TL - 43,3185 TL | 100 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 56,356 TL - 56,356 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 71,9782 TL - 71,9782 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 47,5608 TL - 47,5608 TL | 900 Stokta |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 39,811 TL - 39,811 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin