| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 + | 43,3185 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Doğal renk |
|---|---|
| Pul Şekli | Hexagonal |
| Yassılar Arası Mesafe | 8.0 mm |
| Yassılar Arası Mesafe | 0.315 in |
| Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 221 °F |
| Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 105 °C |
| Ara Parça Uzunluğu | 0.984 in |
| Ara Parça Uzunluğu | 25.0 mm |
| Diş Uzunluğu | 0.236 in |
| Diş Uzunluğu | 6.0 mm |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| Tam Malzeme | Poliamid 6 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin