Menü Arama

Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 12.7 mm M6 30.0 mm

Erkek-dişi Naylon, yalıtkan izolatör BDK kurulumlarındaki hassas bileşenler için elektrik yalıtımı sağlar.
Ürün kodu:

HSM6-12.7-30-2

741 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 64,9715 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

6.497,15 TL

100 x 64,9715 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
Pul Şekli Hexagonal
Yassılar Arası Mesafe 12.7 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 105 °C
Ara Parça Uzunluğu 30.0 mm
Diş Uzunluğu 12.7 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB
Tam Malzeme Poliamid 6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin