Menü Arama

Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 9.5 mm M5 30.0 mm

Erkek-dişi Naylon, yalıtkan izolatör BDK kurulumlarındaki hassas bileşenler için elektrik yalıtımı sağlar.
Ürün kodu:

HSM5-9.5-30-2

1000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 54,7431 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

5.474,31 TL

100 x 54,7431 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
Pul Şekli Hexagonal
Yassılar Arası Mesafe 9.5 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 105 °C
Ara Parça Uzunluğu 30.0 mm
Diş Uzunluğu 9.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB
Tam Malzeme Poliamid 6
GTIP Numarası 7415330000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin