Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4919 TL - 1,842 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 4,4659 TL - 5,5133 TL | 2415 Stokta |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 7,1364 TL - 8,8103 TL | 2556 Stokta |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 8,7041 TL - 10,7458 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 6,3188 TL - 7,8009 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,8427 TL - 2,2751 TL | 1500 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 3,2808 TL - 4,0506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,0505 TL - 2,5314 TL | 500 Stokta |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,1801 TL - 1,4571 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | 19000 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,1518 TL - 2,6563 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,2384 TL - 2,7635 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4-28
|
28 TPI
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.750 in
19.1 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,0879 TL - 2,5777 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 9,877 TL - 12,1938 TL | 23 Stokta |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,0754 TL - 2,5622 TL | 1000 Stokta |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,3454 TL - 1,6607 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,1952 TL - 1,4755 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4-28
|
28 TPI
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,9318 TL - 2,3852 TL | 500 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin