Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,7457 TL - 70,6786 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.5 mm
|
Siyah
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 95,0481 TL - 95,0481 TL | 3499 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 35,7287 TL - 78,5643 TL | 300 Stokta |
M12
|
1.75 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 100,9362 TL - 100,9362 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
1.75 mm
|
Siyah
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 116,9178 TL - 116,9178 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
2.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 5,0048 TL - 5,0048 TL | 500 Stokta |
M3
|
|
Doğal renk
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 4,9627 TL - 4,9627 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.5 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 116,2869 TL - 116,2869 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Doğal renk
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 60,2618 TL - 97,0615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
|
Doğal renk
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 4,8786 TL - 4,8786 TL | 798 Stokta |
M3
|
|
Doğal renk
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 4,9627 TL - 4,9627 TL | 500 Stokta |
M3
|
|
Doğal renk
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 5,0048 TL - 5,0048 TL | 36000 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 4,9627 TL - 4,9627 TL | 986 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 4,9627 TL - 4,9627 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 4,9627 TL - 4,9627 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 27,8431 TL - 48,7741 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
|
Doğal renk
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 125,1187 TL - 125,1187 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
|
Doğal renk
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 1,2913 TL - 1,5942 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,4155 TL - 1,7476 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#10-32
|
32 TPI
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.625 in
15.9 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| 1,3293 TL - 1,6414 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#10-32
|
32 TPI
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.188 in
4.8 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin