Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,4535 TL - 17,4535 TL | 255684 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 9,4628 TL - 9,4628 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 479,0261 TL - 479,0261 TL | 2162 Stokta |
M8
|
1.3 mm
|
Brown
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 752,3949 TL - 752,3949 TL | 76 Stokta |
M8
|
1.3 mm
|
Brown
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 615,1848 TL - 615,1848 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.3 mm
|
Brown
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1.117,1319 TL - 1.117,1319 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.5 mm
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 183,157 TL - 183,157 TL | 68 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 155,5047 TL - 155,5047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Brown
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1.344,8691 TL - 1.344,8691 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.5 mm
|
Light Brown
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4,2056 TL - 4,2056 TL | 12789 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Doğal renk
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 48,4703 TL - 48,4703 TL | 19133 Stokta |
M12
|
1.75 mm
|
Doğal renk
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 6,0562 TL - 6,0562 TL | 20106 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 7,444 TL - 7,444 TL | 55792 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,7617 TL - 5,7617 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.5 mm
|
Doğal renk
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 19,5564 TL - 19,5564 TL | 17020 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 7,2231 TL - 7,2231 TL | 3870 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 183,157 TL - 183,157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 99,5693 TL - 99,5693 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.335 in
8.5 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 176,0075 TL - 176,0075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 242,5622 TL - 242,5622 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin