Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,6408 TL - 66,4924 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
|
Doğal renk
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 60,2618 TL - 97,0615 TL | 75 Stokta |
M6
|
|
Doğal renk
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 6,2874 TL - 6,2874 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
|
Doğal renk
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 17,0329 TL - 17,0329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
|
Doğal renk
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 116,2869 TL - 116,2869 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Doğal renk
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 148,5654 TL - 148,5654 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
|
Doğal renk
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 9,1053 TL - 9,1053 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
|
Doğal renk
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 7,3914 TL - 7,3914 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
|
Doğal renk
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 17,0329 TL - 17,0329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
Doğal renk
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 16,258 TL - 40,0122 TL | 5918 Stokta |
M12
|
|
Doğal renk
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 9,7045 TL - 9,7045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Doğal renk
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 10,1882 TL - 10,1882 TL | 4 Stokta |
M8
|
|
Doğal renk
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,9277 TL - 7,9277 TL | 400 Stokta |
M5
|
|
Doğal renk
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 35,7287 TL - 78,5643 TL | 400 Stokta |
M12
|
1.8 mm
|
Siyah
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 103,9852 TL - 103,9852 TL | 3024 Stokta |
M12
|
1.75 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 129,6398 TL - 129,6398 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
2.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 5,0784 TL - 5,0784 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.5 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 5,0257 TL - 5,0257 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 5,257 TL - 5,257 TL | 4500 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 5,6461 TL - 5,6461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli