Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,7542 TL - 69,5104 TL | 1431 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 27,7457 TL - 70,6786 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.5 mm
|
Siyah
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 95,0481 TL - 95,0481 TL | 3499 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 35,7287 TL - 78,5643 TL | 300 Stokta |
M12
|
1.75 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 100,9362 TL - 100,9362 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
1.75 mm
|
Siyah
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 116,9178 TL - 116,9178 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
2.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 5,972 TL - 5,972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 9,0948 TL - 9,0948 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 13,3529 TL - 13,3529 TL | 900 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 18,2946 TL - 18,2946 TL | 34062 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 16,1919 TL - 16,1919 TL | 23800 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 18,1895 TL - 18,1895 TL | 13600 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 21,7644 TL - 21,7644 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.25 mm
|
Siyah
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 4,8786 TL - 4,8786 TL | 798 Stokta |
M3
|
|
Doğal renk
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 4,9627 TL - 4,9627 TL | 500 Stokta |
M3
|
|
Doğal renk
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 14,1162 TL - 34,5605 TL | 38 Stokta |
M10
|
|
Doğal renk
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 97,5716 TL - 97,5716 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Doğal renk
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 119,0204 TL - 119,0204 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
|
Doğal renk
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 9,1053 TL - 9,1053 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
|
Doğal renk
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,257 TL - 5,257 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin