Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6776 TL - 5,6776 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 5,8669 TL - 5,8669 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 10,1042 TL - 10,1042 TL | 657 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 14,5095 TL - 14,5095 TL | 13600 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 10,2221 TL - 34,7551 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 17,9792 TL - 17,9792 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.25 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli