Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,7457 TL - 70,6786 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 117,7588 TL - 117,7588 TL | 2583 Stokta |
M16
|
2.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 30,7637 TL - 77,8828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 38,4546 TL - 84,4055 TL | 381 Stokta |
M12
|
1.75 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 100,9362 TL - 100,9362 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
1.75 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 18,4971 TL - 53,9339 TL | 1760 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 23,7542 TL - 69,5104 TL | 50 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Siyah
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 31,3478 TL - 79,7325 TL | 1975 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 94,7327 TL - 94,7327 TL | 1494 Stokta |
M12
|
1.75 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 17,9792 TL - 17,9792 TL | 383 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 18,1895 TL - 18,1895 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.25 mm
|
Siyah
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 23,3415 TL - 23,3415 TL | 100 Stokta |
M8
|
|
Doğal renk
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 116,497 TL - 116,497 TL | 175 Stokta |
M12
|
1.75 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 74,8648 TL - 142,6229 TL | 5000 Stokta |
M16
|
2.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 94,7327 TL - 94,7327 TL | 8500 Stokta |
M12
|
1.8 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 17,0329 TL - 17,0329 TL | 822 Stokta |
M8
|
|
Doğal renk
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 28,178 TL - 28,178 TL | 6613 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 7,7279 TL - 7,7279 TL | 1000 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 6,1717 TL - 6,1717 TL | 1216 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 36,9047 TL - 36,9047 TL | 6510 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Altıgen Tahrikli