Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155,5047 TL - 155,5047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Brown
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 214,5945 TL - 214,5945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 176,0075 TL - 176,0075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 242,5622 TL - 242,5622 TL | 190 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,4628 TL - 9,4628 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 19,5564 TL - 19,5564 TL | 17020 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 48,4703 TL - 48,4703 TL | 19133 Stokta |
M12
|
1.75 mm
|
Doğal renk
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,7617 TL - 5,7617 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.5 mm
|
Doğal renk
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 7,444 TL - 7,444 TL | 55792 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 10,1566 TL - 10,1566 TL | 103788 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 23,5517 TL - 23,5517 TL | 1200 Stokta |
M12
|
1.75 mm
|
Doğal renk
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 6,4557 TL - 6,4557 TL | 975 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 8,9476 TL - 8,9476 TL | 3400 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | 7938 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,1578 TL - 1,4293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,1803 TL - 2,6917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,2669 TL - 2,7986 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4-28
|
28 TPI
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.750 in
19.1 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| 1,7902 TL - 2,2102 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,3447 TL - 2,3447 TL | 56848 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,5865 TL - 2,5865 TL | 2320 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive