Menü Arama

Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 x 0.8 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

Doğal Naylondan imal edilen altıgen başlı vida boydan boya dişlidir ve elektriksel ve elektronik kurumlar dahil birçok farklı endüstri ve uygulamada kullanılabilir. ISO 4017, NF EN 24017 ve DIN 933 standartları sadece bilgi amacıyla sağlanmıştır.
Ürün kodu:

50M050080J025

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 2,2102 TL
2500 - 9999 1,9892 TL
10000 + 1,7902 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.105,10 TL

500 x 2,2102 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yassılar Arası Mesafe 8.0 mm
Kafa Yüksekliği 3.8 mm
Diş Uzunluğu 25.0 mm
Diş Boyutu M5 x 0.8
Renk Doğal renk
Malzeme Nylon 6/6
Kafa Tipi Altıgen Baş
Vida Tipi Part Threaded Screw
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin