Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4708 TL - 2,4708 TL | 114975 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,1613 TL - 2,6685 TL | 1500 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,0403 TL - 2,519 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 3,0035 TL - 3,708 TL | 1000 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,6951 TL - 2,0931 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,5899 TL - 1,963 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,7902 TL - 2,2102 TL | 23200 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,6453 TL - 2,0315 TL | 2000 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,2778 TL - 1,5775 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,4634 TL - 1,8066 TL | 1000 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,1043 TL - 2,5976 TL | 18000 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,0505 TL - 2,5314 TL | 12675 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 3,1179 TL - 3,8493 TL | 4000 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,2978 TL - 1,602 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,8653 TL - 2,3026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,185 TL - 1,4634 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,7079 TL - 2,1085 TL | 496 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,2669 TL - 2,7986 TL | 9000 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 5,8962 TL - 7,2793 TL | 258 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 4,4659 TL - 5,5133 TL | 1000 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive