Menü Arama

Altıgen Başlı Kapak Vidaları - Plastik

Stokta

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Series Code :SR1992

Seri Kodu: SR1992

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
546 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Aralık/TPI Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
7,1364 TL - 8,8103 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
1.5 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
2,2384 TL - 2,7635 TL 13091 Stokta
M6
1.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
5,1685 TL - 6,3808 TL 1000 Stokta
M6 x 1.0
1.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
75.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,8653 TL - 2,3026 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
0.8 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
2,1423 TL - 2,6449 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
1.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
6,0713 TL - 7,4954 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
1.25 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,2227 TL - 1,5096 TL 190 Stokta
M3 x 0.5
0.5 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
42.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,1303 TL - 1,3952 TL 2000 Stokta
M3.5
0.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,2624 TL - 1,5584 TL 18000 Stokta
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,1769 TL - 1,4529 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3 x 0.5
0.5 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,1077 TL - 1,3676 TL 3000 Stokta
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,1077 TL - 1,3676 TL 3000 Stokta
M3.5
0.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
7,4141 TL - 9,1529 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
1.5 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
6,3663 TL - 7,8596 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
1.5 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,7079 TL - 2,1085 TL 496 Stokta
M4 x 0.7
0.7 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
4,8295 TL - 5,9625 TL 950 Stokta
M8
1.2 mm
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Oluklu Baş
1,1175 TL - 1,3798 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,0903 TL - 1,346 TL 910 Stokta
M2.5
0.45 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,1077 TL - 1,3676 TL 58036 Stokta
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,0703 TL - 1,3211 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
0.45 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • / 28
Altıgen Başlı Kapak Vidası M10 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150K030

Fiyat Aralığı
8,8103 TL - 7,1364 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    16.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100K020

Fiyat Aralığı
2,7635 TL - 2,2384 TL

Stok Seviyeleri
13091 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 x 1.0 75.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100K075

Fiyat Aralığı
6,3808 TL - 5,1685 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    75.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080K030

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 1,8653 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100K008

Fiyat Aralığı
2,6449 TL - 2,1423 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Altıgen Başlı Kapak Vidası M8 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125K025

Fiyat Aralığı
7,4954 TL - 6,0713 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3 x 0.5 42.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050K042

Fiyat Aralığı
1,5096 TL - 1,2227 TL

Stok Seviyeleri
190 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    42.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3.5 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060K010

Fiyat Aralığı
1,3952 TL - 1,1303 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060K035

Fiyat Aralığı
1,5584 TL - 1,2624 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050K030

Fiyat Aralığı
1,4529 TL - 1,1769 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060K006

Fiyat Aralığı
1,3676 TL - 1,1077 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3.5 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060K012

Fiyat Aralığı
1,3676 TL - 1,1077 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Altıgen Başlı Kapak Vidası M10 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150K035

Fiyat Aralığı
9,1529 TL - 7,4141 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    16.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Altıgen Başlı Kapak Vidası M10 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150K016

Fiyat Aralığı
7,8596 TL - 6,3663 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    16.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 x 0.7 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070K040

Fiyat Aralığı
2,1085 TL - 1,7079 TL

Stok Seviyeleri
496 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M8 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125K016

Fiyat Aralığı
5,9625 TL - 4,8295 TL

Stok Seviyeleri
950 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045K025

Fiyat Aralığı
1,3798 TL - 1,1175 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M2.5 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045K012

Fiyat Aralığı
1,346 TL - 1,0903 TL

Stok Seviyeleri
910 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Altıgen Başlı Kapak Vidası M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045K020

Fiyat Aralığı
1,3676 TL - 1,1077 TL

Stok Seviyeleri
58036 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M2.5 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045K008

Fiyat Aralığı
1,3211 TL - 1,0703 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6